HC-M-DSUB-09/2-CT-F
-
Kontak ara parça modülü
1079793
HEAVYCON soket kontak ara parça modülü, D-SUB 9, krimp bağlantı, iki iletken için, krimp kontak bulunmayan
Ürün Ayrıntıları
| Genel | HC-M-B...-MF-H/HC-M-B...-MF-B Modül taşıyıcı çerçeveleri için, iki iletken için |
| Genel | Konnektörler sadece yüksüz/gerilimsiz olarak kullanılabilir. |
| Genel | Yanlış hizalama nedeniyle uç çarpışmasını engellemek için kılavuz pimler (HC-CST) ve soketler (HC-CBU) kullanılması tavsiye edilir. |
| Montaj açıklaması | Doğru kullanımı güvence altına almak için, IP54 koruma veya daha iyisi bulunan muhafaza içine montaj gereklidir |
| Seri | HC-M-DSUB-C |
| Uygulama | Veri |
| Kutup sayısı | 9 |
| Bağlantı profili | 9 |
| Kontak numaralama | 1 - 9 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Modül slot sayısı | 1 |
| Kontak tipi | tornalanmış |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı teknolojisi | Krimp bağlantı |
| İletken bağlantısı | |
| İletken kesiti | 0,09 mm² ... 0,82 mm² |
| Bağlantı kesit alanı AWG | 28 ... 18 |
| Herbir kablonun soyma mesafesi | 4,2 mm |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 34,2 mm |
| Yükseklik | 35,7 mm |
| Uzunluk | 14,6 mm |
| Mekanik karakteristikler | |
| Minimum muhafaza yüksekliği | 52 mm |
| Kontak çapı | 1 mm |
| Nominal gerilim (III/3) | 48 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
| Nominal akım | 5 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
| Malzeme Çıkış iletkeni | Çinko alaşım |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Ag |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
| Ürün numarası | 1079793 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF7 |
| Ürün Kodu | AF7ACB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626800431 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 35,1 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 35,1 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
HC-CBU-MOD - Kodlama elemanı 1636130
-
HC-CST-MOD - Kodlama elemanı 1636127
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - D-SUB krimp kontak 1418784
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - D-SUB krimp kontak 1418786
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - D-SUB krimp kontak 1418787
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB krimp kontak 1418788
-
HC-M-B06-MFH-B - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modül taşıyıcı çerçevesi 1182095
-
HC-M-DSUB-09/2-CT-M - Kontak ara parça modülü 1079796
-
VS-IET-DSUB-SIGNAL-STD - Aletler 1658794
-
CRIMPFOX-TC MP - Dijital göstergeli sıkıştırma penseleri 1212510
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018