Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

HC-M-06P-CT-M - Kontak ara parça modülü
1414368

Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 6, güç kontakları: 6, kontrol kontakları: 0, Pin, Krimp bağlantı, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, uygulama: Güç

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler