UL onaylı
Onay kimliği: E468743| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| - - - | ||||
Kontak ara parça modülü, Dişi, Vidalı bağlantı, 0,5 mm2 ... 6 mm2, uygulama: PE iletimi, muhafaza boyutu HC-EVO-M1 için
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| - - - | ||||