MSDB 2,5-NS 35 BU - Minyatür geçiş klemensi
3244313

Minyatür geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tüm klemensler işaretlenebildiğinden, anlaşılabilir bir düzenleme
Kompakt dizayn ve bir 35 mm DIN raya bağlantı opsiyonu sayesinde yerden tasarruf
Standart plug-in köprüler sayesinde basit potansiyel dağılımı