MBK 3/E-Z BU
-
Minyatür geçiş klemensi
1413078
Minyatür geçiş klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 15, renk: mavi
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Minyatür terminal bloğu |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,77 W |
Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
Nominal kesit | 2,5 mm² |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,6 ... 0,8 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
İç silindirik gösterge | A3 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Kesit AWG | 24 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, tek telli | 2,5 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, çok telli | 2,5 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nominal akım | 24 A |
Maksimum yük akımı | 32 A (4 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal gerilim | 500 V |
Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
Nominal değerler (ATEX/IECEx) | |
Tanımlama | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Çalışma sıcaklık aralığı | -60 °C ... 105 °C |
Ex-sertifikalı aksesuarlar | 1415021 D-MBK/E |
1205053 SZS 0,6X3,5 | |
1421633 E/MK | |
Köprülerin listesi | Üst köprü / FBRI 2-5 N / 3000227 |
Üst köprü / FBRI 3-5 N / 3000201 | |
Üst köprü / FBRI 5-5 N / 3000188 | |
Üst köprü / FBRI 6-5 N / 3000256 | |
Üst köprü / FBRI 10-5 N / 2770642 | |
Üst köprü / FBRI 20-5 N / 3000515 | |
Köprü verisi | 22 A (2,5 mm²) |
Ex sıcaklık artışı | 40 K (23,1 A / 2,5 mm²) |
köprü ile köprülemek için | 250 V |
- Bitişik olmayan klemenslerin köprülenmesi | 176 V |
Nominal izolasyon gerilimi | 250 V |
çıkış | (sabit) |
Ex seviyesi Genel | |
Anma gerilimi | 275 V |
Nominal akım | 21 A |
Maksimum yük akımı | 27,5 A |
Hacim direnci | 0,5 mΩ |
Ex bağlantı bilgileri Genel | |
Tork aralığı | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Nominal kesit | 2,5 mm² |
Nominal kesit AWG | 14 |
Bağlantı kapasitesi, sabit | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bağlantı kapasitesi AWG | 24 ... 12 |
Bağlantı kapasitesi,esnek | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bağlantı kapasitesi AWG | 24 ... 14 |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
AWG tek telli aynı kesite sahip 2 kablo | 24 ... 16 |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
AWG çok telli aynı kesite sahip 2 kablo | 24 ... 16 |
Genişlik | 5,2 mm |
Kapak genişliği | 1 mm |
Yükseklik | 28 mm |
Derinlik | 26,2 mm |
Renk | mavi (RAL 5015) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -40 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 125 °C |
Aşırı gerilim testi | |
Test gerilimi set değeri | 7,3 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklık artış testi | |
Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
Sonuç | Test geçildi |
Kısa süreli dayanım akımı 2,5 mm² | 0,3 kA |
Kısa süreli dayanım akımı 4 mm² | 0,48 kA |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 1,89 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Evet |
Mekanik kuvvet | |
Sonuç | Test geçildi |
Taşıyıcıdaki ek | |
DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 15 |
Test kuvveti set değeri | 1 N |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Dönme hızı | 10 (+/- 2) rpm |
Devir | 135 |
Kablo kesiti/ağırlık | 0.2 mm2/0.2 kg |
2,5 mm²/0,7 kg | |
4 mm²/0,9 kg | |
Sonuç | Test geçildi |
İğne ucu alevi testi | |
İfşa süresi | 30 s |
Sonuç | Test geçildi |
Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Hızlanma | 3,12g |
Her eksen için test süresi | 5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Sonuç | Test geçildi |
Şoklar | |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 30g |
Şok süresi | 18 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | NS 15 |
Ürün numarası | 1413078 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
Satış Kodu | BE1 |
Ürün Kodu | BE1261 |
Katalog Sayfası | Sayfa 517CL1-2011 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918021153 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 4,87 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 4,355 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5cc5920f-11cf-4e27-9afc-a21b4a1f49cc |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
EBL 10- 5 - Tarak köprü 2303132
-
SBRN 2-7 - Bara köprü 1413230
-
FBRI 2-5 N - Üst köprü 3000227
-
FBRI 3-5 N - Üst köprü 3000201
-
FBRI 4-5 N - Üst köprü 3000191
-
FBRI 5-5 N - Üst köprü 3000188
-
FBRI 6-5 N - Üst köprü 3000256
-
FBRI 7-5 N - Üst köprü 3000269
-
FBRI 8-5 N - Üst köprü 3000272
-
FBRI 9-5 N - Üst köprü 3000285
-
FBRI 12-5 N - Üst köprü 3000434
-
FBRI 16-5 N - Üst köprü 3000476
-
FBRI 20-5 N - Üst köprü 3000515
-
FBRI 40-5 N - Üst köprü 3006823
-
D-MBK/E BU - Kapak 1415102
-
D-MBK/E - Kapak 1415021
-
FB-150 METER - Üst köprü 0201595
-
RPS - İndirici fiş 0201647
-
TS-KK 3 - Ayırma plakası 2770215
-
ATP-MBK - Ayırma plakası 1413227
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Etiket plakası 1007219
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN rayı delikli 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN rayı delikli 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN rayı delikli 1204096
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1050004
-
ZB 5 CUS - Etiket şeridi 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 1050415
-
UC-TM 5 - Klemens etiketleri 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0824581
-
UCT-TM 5 - Klemens etiketleri 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0829595
-
GBS 5-25X12 - Klemens işaretleme için grup etiket 0810588
-
GBS 5-25X5 - Klemens işaretleme için grup etiket 0829126
-
STP 5-2-ZB - Etiket taşıyıcılar 3037643
-
E/MBK - Durdurucu 1401637
-
E/MK - Durdurucu 1421633
-
E/MK 1 - Durdurucu 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - Test fişi dizisi 0201304
-
PSB 3/10/4 - Test fişi dizisi 0601292
Avantajlarınız
Ayırma diskler, bölüm levhaları ve test soketleri aksesuar yelpazesini tamamlar
Kompakt dizayn ve bir 15 mm DIN raya bağlantı opsiyonu sayesinde yerden tasarruf
Tüm klemensler işaretlenebildiğinden, anlaşılabilir bir düzenleme
Standart plug-in köprüler sayesinde basit potansiyel dağılımı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018