FTRV 8 BU/BU
-
Marşaling paneli
3270190
Marşaling paneli, çalıştırma kolu yok, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 8 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ve 8. seviye, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi, bağlantı elemanlarının rengi: mavi
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Marşaling klemensi |
| Kutup sayısı | 2 |
| Bağlantı sayısı | 32 |
| Satır sayısı | 8 |
| Potansiyeller | 8 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,56 W |
| Kat başına bağlantı sayısı | 4 |
| Nominal kesit | 1,5 mm² |
| 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ve 8. seviye | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm ... 10 mm |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kesit AWG | 26 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 26 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominal akım | 8 A |
| Maksimum yük akımı | 8 A (1.5 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 250 V |
| Nominal kesit alanı | 1,5 mm² |
| 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ve 8. seviye Doğrudan geçmeli bağlantı kesiti | |
| İletken kesiti, tek telli | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli [AWG] | 20 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Genişlik | 8,3 mm |
| Renk | mavi (RAL 5015) |
| Bağlantı elemanlarının rengi | mavi |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Evet |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Ürün numarası | 3270190 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BE6 |
| Ürün Kodu | BE6211 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356796354 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 36,25 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 36,25 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
CDC-PTRV - Sabitleme mandalı 3270167
-
PT-IL - Montaj malzemesi 3208090
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tornavida 1204504
-
ST-BW 0 - Aktivasyon aleti 1200135
-
RPS - İndirici fiş 0201647
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 0803444
-
ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 0803480
-
ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 0803479
-
ZB 8,3 CUS - Etiket şeridi 8191573
-
TM-PTRV 8,QR:1-8 - Klemens etiketleri 0803468
-
TM-PTRV 8,QR:8-1 - Klemens etiketleri 0803470
-
TM-PTRV 8,QR:A-H - Klemens etiketleri 0803471
-
TM-PTRV 8,QR:H-A - Klemens etiketleri 0803473
-
D-PTRV 8 WH - Kapak 3270154
-
D-PTRV 8 WH 1-8 - Kapak 3270155
-
D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - Kapak 3270240
-
D-PTRV 8 WH 8-1 - Kapak 3270242
-
D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - Kapak 3270244
-
D-PTRV 8 WH 1-16 - Kapak 3270228
-
D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - Kapak 3270229
-
D-PTRV 8 WH 9-16 - Kapak 3270211
-
D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - Kapak 3270212
-
D-PTRV 8 WH 17-24 - Kapak 3270213
-
D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - Kapak 3270214
-
D-PTRV 8 WH 25-32 - Kapak 3270215
-
D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - Kapak 3270216
-
D-PTRV 8 WH A-H - Kapak 3270156
-
D-PTRV 8 WH A-H LGS - Kapak 3270241
-
D-PTRV 8 WH H-A - Kapak 3270243
-
D-PTRV 8 WH H-A LGS - Kapak 3270245
-
D-PTRV 8 WH A-P - Kapak 3270217
-
D-PTRV 8 WH A-P LGS - Kapak 3270218
-
D-PTRV 8 WH P-A - Kapak 1649604
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
E/UK - Durdurucu 1201442
-
E/UK 1 - Durdurucu 1201413
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
Avantajlarınız
Kompakt boyut sayesinde kapalı alanlarda aletsiz kablaj
Wire-Wrap®, TERMI-POINT® ve benzerlerinin yerine geçen Push-in teknolojisi sayesinde yüksek kontak kalitesi
Hatasız, emniyetli çalışmanın garanti altına alınması için kablo ve klemens için ayrı renk atamaları
Patlama riskli bölgelerdeki kendinden güvenli devrelerde kullanmak üzere mavi versiyon (kendinden güvenli koruma tipi)
2,3 mm test bağlantısı, endüstride yaygın olarak kullanılan test pinlerine sahip iletkenler arasında test imkanı sağlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018