D-PTRV 8 WH P-A - Kapak
D-PTRV 8 WH P-A
-
Kapak
1649604
Kapak, derinlik: 80,8 mm, genişlik: 2,2 mm, yükseklik: 100 mm
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kapak
Malzeme teknik özellikleri
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Ölçüler
Genişlik
2,2 mm
Yükseklik
100 mm
Derinlik
80,8 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
1649604
Ambalaj birimi
10 pc
Satış Kodu
BE6
Ürün Kodu
BE6Z1X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4067923183124
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
8,04 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
8,04 g
Gümrük tarife no
85389099
Menşe ülke
PL
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,052 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı