E-WM (EX18)R YE - Markalama folyosu
1234228

Markalama folyosu, Rulo, sarı, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.WIRE, kablo çapı aralığı: 1,8 ... 5,6 mm, montaj tipi: kaynak, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 90 m, metin alanı yüksekliği: 18 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Sürekli format, bir malzemenin 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22") arasındaki tüm tel ve kablo çaplarını kapsayabileceği anlamına gelir. Bu nedenle malzemeleri değiştirmek gerekmez
Etiketlerdeki üç taraflı baskı ve kayma hareketi sayesinde, teller/kablolar üzerine takıldıktan sonra markalama net bir şekilde görülebilir
Etiketlerin üçgen şekli nedeniyle, üç markalama alanının her birine farklı bilgiler yazdırılabilir
Sıcak mühürlü birleşme yeri, etiketlerin sabit kalmasını sağlar
Tek tellerin, tellerin, kabloların, bükülü kablo demetlerinin ve diğer silindirik nesnelerin kalıcı olarak tanımlanması
E-WM markalama folyosu üç farklı genişlikte mevcuttur