SACB-8/ 8-L-PUR SCO OTB 1,5M
-
Dağıtım kutusu
1437245
Dağıtım kutusu, uygulama: Standart, genişletilmiş gereklilikler, bağlantı yöntemi: M12 dişi konnektör Metal, slot sayısı: 8, pin sayısı: 4, kodlama: A, slot ataması: tek, durum göstergesi: evet, PNP; ana kablo bağlantısı: Arka ana kablo bağlantısı 270°, PVC, kablo uzunluğu: 1,5 m, ekranlama: hayır
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın. |
Uygulamaya yönelik not | Kullanılmayan slotlar, ilk işletime almadan önce yalıtılarak kapatılmalıdır. Uygun yalıtım elemanları, "Aksesuarlar" başlığı altında bulunabilir. |
Ürün tipi | Dağıtım kutusu |
Uygulama | Standart, genişletilmiş gereklilikler |
Kutup sayısı | 4 |
Slot sayısı | 8 |
Kodlama | A |
LED | evet |
Lokal diyagnostikler | |
İzlenen fonksiyon | Besleme gerilimi |
Görsel temsil | yeşil LED |
Maks. işletme gerilimi Umax | 30 V DC |
Lokal diyagnostikler | Besleme gerilimi yeşil LED |
I/O durum göstergesi Sarı LED | |
Nominal gerilim UN | 24 V DC |
Nominal akım, toplam | 12 A |
Slot başına maks. akım taşıma kapasitesi | 2 A |
Slot başına akım taşıma kapasitesi | 4 A |
İletken bağlantısı | |
Sensör/aktüatör bağlantı sistemi | M12 dişi konnektör |
Sensör/aktüatör kablosu sıkma torku | 0,4 Nm |
Muhafazayı tespit etmek için bağlantı vidasını sıkma torku. | 0,5 Nm |
Pin ataması | |
Slot/konum = Kablo rengi veya bağlantı | 1 / 4 (A) = WH |
2 / 4 (A) = GN | |
3 / 4 (A) = YE | |
4 / 4 (A) = GY | |
5 / 4 (A) = PK | |
6 / 4 (A) = RD | |
7 / 4 (A) = BK | |
8 / 4 (A) = VT | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
Durum göstergesi mevcut | evet |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 58 mm |
Yükseklik | 28 mm |
Uzunluk | 159 mm |
Malzeme Dişli kovan | Pres döküm çinko |
Malzeme Muhafaza | PBT |
Malzeme Kalıp bileşeni | PUR |
Sızdırmaz malzeme O-ring | NBR |
Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
Kontak yüzey malzemesi | altın kaplı |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
Kablo uzunluğu | 1,5 m |
PUR/PVC siyah [PUR] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 107,4 kg/km |
UL AWM Tipi | 20549 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 11 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PUR/PVC siyah [PUR] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,15 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
İletken yapısı, besleme gerilimi | 42x 0,15 mm |
AWG enerji besleme | 18 |
Kablo kesiti | 8x 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
3x 0,75 mm² (Güç kablosu) | |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,3 mm ±0,1 mm (Sinyal hattı) |
1,8 mm ±0,1 mm (Güç kablosu) | |
Dış kablo çapı | 8,50 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Tek tel, renk | kahverengi, mavi, yeşil/sarı, beyaz, yeşil, sarı, gri, pembe, kırmızı, siyah, mor |
İç kılıf kalınlığı | ≥ 0,15 mm |
Kalınlık, dış kılıf | ≥ 0,38 mm |
Genel bükülme | Katmanlı kıvrılmış kablolar |
Maks. iletken direnci | ≤ 53 Ω/km (Sinyal hattı) |
≤ 26 Ω/km (Güç kablosu) | |
İzolasyon direnci | ≥ 5 MΩ*km |
Nominal gerilim, kablo | 300 V AC |
Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 5 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 7,5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 64 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 85 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 1500000, Eğilme yarıçapı: 10 x D, Travers yolu: 2 m, Travers oranı: 2 m/s |
Ateşe dayanıklılık | DIN EN 50265 |
Yağa dayanıklılık | VDE 0472 Kısım 803'e uygun |
Diğer direnç | Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım |
Önemli özellikler | silikon içermez |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 90 °C (kablo, sabit montaj) |
-5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP54 (Contalı montaj delikleri ile) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -30 °C ... 80 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -30 °C ... 90 °C |
M12 | |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
Ürün numarası | 1437245 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF3 |
Ürün Kodu | AF3CCE |
Katalog Sayfası | Sayfa 265C-2-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356455619 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 475,8 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 444,1 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
UC-EM (17,5X9) - Geçme etiketler 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Geçme etiketler 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Geçme etiketler 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Geçme etiketler 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Geçme etiketler 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Geçme etiketler 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Geçme etiketler 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Geçme etiketler 0801576
-
WIREFOX 4 - Soyma aleti 1212156
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Aletler 1208445
Avantajlarınız
Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
Arkada ana kablo bağlantısı sayesinde kolay PLC sistem kablolaması
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018