PLC-V8L/D15S/OUT
-
Sistem bağlantısı
1104789
8 x PLC-INTERFACE için V8 adaptör (14 mm), bağlantı 1: D-SUB pin dizisi 1x 15-kutup, bağlantı 2: Geçmeli bağlantı (8x PLC-INTERFACE klemense takılabilir), bağlantı 3: Vidalı bağlantı 1x 2-kutup, kanal sayısı: 8, кontrol mantığı: pozitif anahtarlama
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
| Kutup sayısı | 15 |
| Kanal sayısı | 8 |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Çalışma gerilimi aralığı | 18 V DC ... 30 V DC |
| Akım (branş başına) | ≤ 1 A |
| Akım (Güç kaynağı) | ≤ 3 A |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Desteklenen kontrolör üniversal | |
| Uygun I/O kartı | universal |
| Bağlantı 1 (kontrol seviyesi) | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60807-2 |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB pin dizisi |
| Vida yivi | UNC 4-40 |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 15 |
| Takma/çekme çevrimleri | > 500 |
| Pin aralığı | 2,74 mm |
| Bağlantı 2 (saha seviyesi) | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli bağlantı |
| Not | 8x PLC-INTERFACE klemense takılabilir |
| Bağlantı 3 (besleme) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 2 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti tek telli (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Pin aralığı | 5 mm |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 112,3 mm |
| Yükseklik | 41,02 mm |
| Derinlik | 49,89 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Modül) | IP20 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, ABD | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | TAE0000196 |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Titreşim | C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | Geçmeli montaj |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 1104789 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK21D2 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626971049 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 129,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 82,5 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | c65d6ba2-2bbd-4191-88fa-1a13f3dbf57a |
Uyumlu Ürünler
-
PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT - Röle modülü 1078680
-
PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/ACT - Röle modülü 1078683
-
PLC-RPT- 24DC/ 1- 1/ACT - Röle modülü 1176847
-
PLC-BPT- 24DC/ 1IC/ACT - Röle tabanı 2900260
-
PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT - Röle modülü 2900298
-
PLC-RPT- 24DC/21-21 - Röle modülü 2900330
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/EX - Röle modülü 2909509
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/EX - Röle modülü 2909514
-
PLC-RSC-24DC/21HC/EX - Röle modülü 2909519
-
PLC-RPT-24DC/21HC/EX - Röle modülü 2909532
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/MS - Röle modülü 2910502
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS - Röle modülü 2910507
-
PLC-RSC- 24DC/21HC/MS - Röle modülü 2910514
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/MS - Röle modülü 2910519
-
PLC-RSC- 24DC/21-21 - Röle modülü 2967060
-
PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT - Röle modülü 2967109
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU - Röle modülü 2967125
-
PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - Röle modülü 2967604
-
PLC-RSC- 24DC/21HC - Röle modülü 2967620
-
PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT - Röle tabanı 2967837
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018