Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

Elektrik komponentleri korumak için ekran klemensleri

Ekran bağlantı kelepçeleri

Ekran klemensleri, sistemlerinizi elektromanyetik parazite karşı korur. Bu parazit hatalı çalışmalara veya tüm sistemin çökmesine neden olabilir. Ekran klemensleri, bu senaryoları engellemek için standarta uygun komponentlerden oluşmaktadır. Ekran klemensleri, sistemlerinizi korumaya ilave olarak, EMC Direktifinin CE uyumluluğu koşulunu karşılamak için kullanılmaktadır.

Avantajlarınız

  • EMC-uyumlu kablolama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk
  • Parazitsiz sinyal iletimi ve sinyal işleme
  • Büyük temas yüzeyi sayesinde ideal ekran zayıflatması
  • Nötr barası (NLS) kurulumlarında doğrudan, büyük yüzeyli ve düşük dirençli temas sayesinde düşük transfer empedansı
  • Çeşitli destek braketleri sayesinde NLS üzerinde basit ve kompakt ekranlama klemensi montajı
  • Uygun bağlantı klemensleri sayesinde kontrol panosunun koruma iletkenine NLS'nin kolay bağlantısı.
Nötr barasında ekranlama klemensi

Nötr barasında ekranlama klemensi

Ekranlama klemensleri ile profesyonel ekranlama

Ekranlama klemensleri, sinyallerin, güç kaynaklarının ve veri kablolarının EMC-uyumlu kablajını sağlamak amacıyla kontrol panosunda ve sistemlerde kullanılır. Elektromanyetik girişim alanlarında güvenilir EMC-uyumlu çalışma için ekranlama doğru yapılmalıdır. Ekranlama klemensleri tarafından sağlanan koruma, hem gelen hem giden parazit radyasyonunu engeller. Ana girişim kaynakları; motor ve frekans dönüştürücüleri, güçlü manyetik alternatif alanları, radyo dalgalarını ve diğer kabloların kapasitif ve endüktif kuplajlarını içerir. Sistem ve makine üreticileri ile operatörlerinin elektromanyetik uyumluluk konusunda uyması gereken yasal ve normatif düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler aynı zamanda CE işaretinin bir parçasıdır.

Ekran klemensleri

SCC ekran klemensi
SK ekran klemensi
SKS ekran bağlantı kelepçesi
SCC ekran klemensi

SCC ekran klemenslerini, tek elle ve herhangi bir alet kullanmadan bağlayabilirsiniz. Kullanışlı sıkıştırma braketi ve basınçsız temas yayı, basit ve az eforla ekran bağlantısı yapılmasını sağlar. Aynı zamanda temas yayının tasarımı, tekrarlanabilir ve uzun vadeli istikrarlı bir temas kalitesini garanti eder ve herhangi bir kablo çökme etkisini telafi eder. Ekran bağlantısı esnektir, klemenslerin direkt montaja, nötr barasına ve DIN ray montajına uygun tipleri mevcuttur Nötr barasına montaj için, ekran klemenslerini nötr barasına doğru çevirin ve hem klemensi hem de bağlanacak kabloyu sabitlemek için kolu kapatın. Ekran klemenslerinin daha iyi görülmesi ve atanması için, bağlantı braketinde geniş bir markalama alanı vardır. Bu, kablonun devre şemasına göre ayırt edilmesini kolaylaştırır.

SK ekran klemensi

SK ekran klemensleri kabloları dişli bir vida ile bağlar. Optimum ekranlama sağlamak için klemenslerde yay yüklü ve geniş yüzeyli baskı plakası bulunur. Kontrol panosunda doğrudan ve baraya bağlantı için ekran klemensleri mevcuttur.

SKS ekran bağlantı kelepçesi

SKS yaylı ekran klemensleri iki montaj tipinde mevcuttur. DIN raylarına veya direkt kablo montaj panellerine montaj arasında seçim yapabilirsiniz. SKS yay yüklü ekran klemensleri, 3 ila 20 mm arasındaki kablo ve iletken çapları için uygundur.

Ürün broşürü
Kontrol panosu aksesuarları

Ürün broşüründe kontrol panosu aksesuarlarının çeşitliliğini keşfedin. Aksesuarlar kontrol panosunun içinde ve çevresinde koruma ve düzen sağlar. Ayrıca prizler ve servis arabirimleri, bakımı, servisi ve arıza teşhisini kolaylaştırır.

Broşürü indirin
Farklı pano aksesuarlarına sahip kontrol panosu
Ekranlama broşürünün kapak resmi

Ekranlama ve ekranlama klemensleri hakkında broşürlerimiz

Ekranlama karmaşık bir konudur. Sistemlerinizi ister gelen parazite ister parazit emisyonlarına karşı korumayı amaçlayın: EMC-uyumlu kablolama zorunludur. Aşağıda, ekranlama konusuyla ilgili ücretsiz PDF dosyaları indirebilirsiniz. "Ekranlama" başlıklı ilk broşür, genel olarak ekranlama konusunu ele almaktadır. Çeşitli parazit türleri hakkında bir genel bakış sunmakta ve bu parazit türlerinin etkili şekilde nasıl giderileceğini açıklamaktadır. "SCC Ekranlama Klemensleri" başlıklı ikinci broşür, en yeni ekranlama klemens serimiz hakkında çeşitli bilgiler içermektedir.