AZK 35 - Dallandırma modülü
0702997

Dallandırma modülü, nominal akım: 125 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 35 mm2, kesit alanı: 0,75 mm2 - 35 mm2, montaj: Nötr barası, renk: alüminyum renginde

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Terminal bloğu daha sonra takılabilir ve sıkıca (en kalın max. 5 mm) bir bakır ray üzerinde herhangi bir yere sabitlenmiş, çünkü bu dal terminal bloğu ile kolayca yapılabilir
Genellikle düz bakır baralardaki şalterler için gerekli