Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SCC 10 - Ekran bağlantı kelepçesi
1019421

Ekran bağlantı kelepçesi, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj tipi: Nötr barası, renk: siyah

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay, yardımcı gerektirmeyen kurulum
20 mm'ye kadar kablo çapları için ekran bağlantı kelepçeleri
Modern yay teknolojisi titreşimlere karşı koruma sağlar
Geniş yüzeyli ekran bağlantısı ile düşük transfer empedansı
Yüksek korozyon direnci
Kablo tanımları için özel markalama yüzeyi
Ekran bağlantılarını bileşenler olarak, muhtemel patlayıcı ortamlarda elektrikli ekipmanlara ilişkin direktiflerin ve standartların gereklilikleri uyarınca sertifikalandırmak olanaklı değildir. Bu kapsamda, ekran bağlantı kelepçeleri, Ex bölge içinde uygun bir onay veya markalama olmadan dahi kullanılabilir.