UTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR - Komponent klemensi
3046689

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram

Komponent klemensi, Maks. akım diyot tarafından belirlenir. 1N 4007 diyotu, ters gerilim: 1300 V, maksimum sürekli akım: 0,5 A., entegre diyotlu, nominal akım: 0,5 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1. ve 2. kat , Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tasarım genişliği yalnızca 5,2 mm