UT 4-MTD-BE - Komponent klemensi
3046237

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Komponent klemensi, isteğe göre seçilebilen bileşenlerin montajı için, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 0,5 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 1 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tutarlı, etiketleme ve terminal blokları arasında bir köprü bir avantaj