UCS 237-195-F-GD-RPI-DT7 9005
-
Üniversal muhafazalar
1104781
Raspberry Pi PCB'ler için komple muhafaza. Muhafaza yarım kovanları, ekranı entegre etmek için yapışkan şeritler, ilgili tüm bağlantılar için delikler bulunan yan paneller, Raspberry Pi model B2 ve B3 bilgisayarların tutturulması için yapışkanlı pedler, muhafaza ve PCB montajı için vidalar dahildir; turkuaz-yeşil köşe çerçeveleri bulunan siyah muhafaza
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | Muhafaza en çok 10 kez açılabilir. |
Uygulamaya yönelik not | Yapışkan pedleri takın: Muhafazanın yüzeyinin temiz, kuru ve yağsız olduğundan emin olun. Sıcaklık aralığı: +18° C ... + 30° C/Kapama basıncı kuvveti: 60 N/Kapanış basınç zamanı: 3 s |
Genel | Lütfen indirme alanındaki teknik açıklamayı inceleyin. |
Ürün tipi | Komple kutu |
Muhafaza tipi | Üniversal muhafazalar |
Muhafaza serisi | UCS |
Ürün gamı | UCS 237-195 |
Numara (Bağlantı açıklıkları) | 6 |
Tip | Yassı tasarım (GD), RPI-DT7 |
Havalandırma delikleri mevcut | hayır |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 237 mm |
Yükseklik | 195 mm |
Derinlik | 47 mm |
Ölçüler | 212 mm x 170,2 mm (Maksimum devre kartı boyutları) |
PCB tasarımı | |
PCB kalınlığı | 0,8 mm ... 3 mm |
Renk (Muhafaza) | siyah (RAL 9005) |
Renk (Köşe parçaları) | turkuaz yeşil (RAL 5018) |
Malzeme (Muhafaza) | PC |
Malzeme (Köşe parçaları) | PA |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
IEC 60112'ye göre CTI | 225 |
Yüzey özellikleri | işlem görmemiş |
Güç kaybı basit muhafaza için 20 °C | |
Ortam sıcaklığı | 20 °C |
İndirgeme faktörü | 1 |
Montaj pozisyonu | dikey |
Güç kaybı | 31 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 30 °C | |
Ortam sıcaklığı | 30 °C |
İndirgeme faktörü | 0,8 |
Montaj pozisyonu | dikey |
Güç kaybı | 25,5 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 40 °C | |
Ortam sıcaklığı | 40 °C |
İndirgeme faktörü | 0,65 |
Montaj pozisyonu | dikey |
Güç kaybı | 20,3 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 50 °C | |
Ortam sıcaklığı | 50 °C |
İndirgeme faktörü | 0,5 |
Montaj pozisyonu | dikey |
Güç kaybı | 15,5 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 60 °C | |
Ortam sıcaklığı | 60 °C |
İndirgeme faktörü | 0,32 |
Montaj pozisyonu | dikey |
Güç kaybı | 10 W |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Hızlanma | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Kızgın tel testi | |
Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2014-02 |
Sıcaklık | 850 °C |
İfşa süresi | 30 s |
Termal stabilite / bilya basınç testi | |
Spesifikasyon | IEC 60695-10-2:2014-02 |
Sıcaklık | 125 °C |
Test süresi | 1 h |
Kuvvet | 20 N |
Mekanik dayanım / döner tambur | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-31:2008-05 |
Düşüş yüksekliği | 50 cm |
Frekans | 50 |
Şoklar | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 15g |
Şok süresi | 11 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Spesifikasyon | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Koruma sınıfı (IP kodu) | |
Spesifikasyon | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
Sonuç, koruma sınıfı, IP kodu | IP20 |
Ortam koşulları | |
Ulaşılabilir maks. IP kodu | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 70 °C (güç kaybına bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -30 °C ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 80 % |
PCB taşıyıcı sayısı | 1 |
PCB montaj tipi | Cıvata montajı |
Toplam PCB yüzeyi | 36040 mm² |
PCB'nin kalınlığı | 0,8 mm ... 3 mm |
Desteklenen form faktörleri | Raspberry Pi |
PCB taşıyıcılar hakkında açıklama | Ürün baskılı devre için hazırlanır. Ek baskılı devre kartları yapışkan pedler (aksesuarlar) kullanılarak monte edilebilir. |
Montaj tipi | Vidalı montaj |
Montaj pozisyonu | herhangibir |
Sıkma torku / hız | Yarım muhafazalar arasında vidalı bağlantı: 1,2 - 1,4 Nm / 500 - 1000 rpm |
PCB montajı: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm |
Ambalaj tipi | Kutu paket |
Ürün numarası | 1104781 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | ACF |
Ürün Kodu | ACFCAA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626971827 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 661,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 361,66 g |
Gümrük tarife no | 84879090 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190104 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Uyumlu Ürünler
-
SF-TXH 10X80 - Tornavida 1200149
-
SF-ASD 21 - Kablosuz tornavida 1212532
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
SF-BIT-TX 10-50 - Vida 1212573
-
UCS CC 7035 - Köşe çerçevesi 2203395
-
UCS CC 9005 - Köşe çerçevesi 2203396
-
UCS SF 3,5X20 - Vida seti 2203402
-
UCS SF 3,5X40 - Vida seti 2203403
-
UCS GD 9005 - Montaj seti 2203401
-
UCS PED 9005 - Duruş 2203393
-
UCS PED 7035 - Duruş 2203392
-
UCS PED 5018 - Duruş 2203394
-
UCS WM-B 7035 - Duvar braketi 2203718
-
UCS WM-B 9005 - Duvar braketi 2203719
-
UCS WM-B 5018 - Duvar braketi 2203391
-
UCS CP 7035 - Köşe korumaları 2203346
-
UCS CP 9005 - Köşe korumaları 2203347
-
UCS CP 5018 - Köşe korumaları 2203348
-
UCS CS 7035 - İstifleme adaptörleri 2203720
-
UCS CS 9005 - İstifleme adaptörleri 2203721
-
UCS CS 5018 - İstifleme adaptörleri 1029039
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fiber optik 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fiber optik 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fiber optik 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fiber optik 2202319
Avantajlarınız
Yapıştır ve çalıştır - başka hiçbir işlem gerektirmeyen kuruluma hazır çözüm
İlave elektronik devreler için sağlanan yer, Raspberry Pi mini bilgisayarların uygulama alanını genişletir
Kapsamlı aksesuarlar sayesinde, üniversal olarak kullanılabilir
Hazır işlenmiş yan paneller bulunan komple bir muhafaza olarak teslimat
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018