Çift katlı klemens, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 20 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1. ve 2. kat , Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Geçiş klemensleri, çok iletkenli klemensler ve çok katlı klemensler
İki veya daha fazla iletkenin tek bir klemenste yerden tasarruf sağlayan bağlantısı için Phoenix Contact'ın geçiş klemenslerini, çok katlı klemenslerini ve çok iletkenli klemenslerini kullanın. Klemensler, esnek köprülenebilirlikleri ve optimum markalama seçenekleriyle öne çıkar.
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: turuncu
Motor klemensi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 2., 3. ve 4. katman, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 57 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 10 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 16 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: kırmızı
Topraklama klemensi, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: yeşil-sarı
Topraklama klemensi, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 95 mm2, kesit alanı: 25 mm2 - 95 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: yeşil-sarı
Çok katlı klemens, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 18 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 57 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-X-bağlantı, Nominal kesit alanı: 10 mm2, kesit alanı: 1,5 mm2 - 16 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Avantajlar
- Üniversal kullanım – küçükten büyüğe kablo kesitleri bağlanabilir
- Çok iletkenli klemensler ve çok katlı klemensler kompakt tasarımla yerden tasarruf sağlar
- Her seviyede fonksiyon şaftları ile kolay potansiyel dağıtımı
- Geniş etiketleme yüzeyleri ile maksimum açıklık
- CLIPLINE complete üniform sistem aksesuarları ile daha düşük lojistik maliyetleri
Yeni ürünler
Vida bağlantılı UT 1,5 klemensleri
Yer kazandıran iletken kablolaması
Yalnızca 4,2 mm genişliğinde UT 1,5 vidalı klemensleri vidalı klemens portföyünü tamamlar. Patentli Reakdyn prensibi sayesinde vidalı klemensler bakım gerektirmez. Çift fonksiyon kanalı sayesinde klemensler standart FBS köprüleriyle hızlı şekilde köprülenebilir.
Temel özellikler
- İki özdeş iletkenin olası bağlantısıyla önemli ölçüde yer tasarrufu ve yüksek seviyede esneklik
- Reakdyn prensibiyle bakım gerektirmeyen kablo bağlantısı
- Yüksek titreşim direnci
- CLIPLINE complete klemens sistemi ile uyumlu
- Yüksek kaliteli malzemelerin kullanımıyla uzun süreli kararlı bağlantılar
Avantajlarınız
- Vidalı teknoloji
- Nominal kesit: 1,5 mm²
- Kesit: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
- Nominal akım: 17,5 A
- Nominal gerilim: 1.000 V
- Montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3
Geçiş klemensleri
Geçiş klemensleri
Geçiş klemensleri iki bağlantı noktası ve kompakt tasarımlarıyla öne çıkar. Geçiş klemenslerinin geniş kesit aralığı her uygulamada çok amaçlı kullanıma izin verir. Örneğin, bakır litz telli kablolama için standart geçiş klemenslerinin yanı sıra Phoenix Contact ayrıca Al/Cu klemensler de sunar. Üniversal klemensler, alüminyum ve bakır kabloların sadece tek bir klemenste bağlanmasını mümkün kılar.
Çok iletkenli klemensler
Çok iletkenli klemensler
Phoenix Contact'ın çok iletkenli klemensleriyle daha kompakt kablolama mümkündür. Çok iletkenli klemensler, tamamı aynı akım barası üzerinden yönlendirilen üç veya dört bağlantılı geçiş klemensleridir. Bu, her bir klemens başına ayrı kablo bağlantıları olan dört adede kadar iletkeni bağlamanıza izin verir. Klemens tasarımı, kablolama için daha az klemens ve besleme kablosunun gerekli olduğu anlamına gelir. Bu; daha iyi bir genel görünümün yanısıra, dar alanlarda kablolama ve potansiyel dağıtımı yapabilmeyi sağlar.
Çift katlı klemensler
Çift katlı klemensler
Geçiş klemensleriyle karşılaştırıldığında, çift katlı klemensler, çok iletkenli klemenslerden daha yüksek kablolama yoğunluğu ve daha fazla esneklik sağlar. Basitçe ifade etmek gerekirse, çift katlı klemensler, bir klemens içinde iki geçiş klemensidir. Bunu mümkün kılmak için klemensler, her biri bir potansiyel taşıyan iki kata sahiptir. Gerekirse, bu katlar dikey PV köprüleriyle hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir, bu da çift katlı klemenslerin çok iletkenli klemens olarak da kullanılabileceği anlamına gelir. Ürün gamı, manuel köprüleme işçiliğini azaltmak için entegre köprülemeye sahip klemensler de içerir. Bu sürümlerin ürün tanımında “PV” vardır. Yandan kablo bağlantılı çift katlı klemensler ofset katlara sahiptir. Ofset yapı kablolama tamamen yapıldığında bile alt bağlantı katına, butona veya vidaya erişim sağlar.
Çok katlı klemensler
Çok katlı klemensler
Çok katlı klemensler birden çok kata sahip klemenslerdir. Çift katlı klemenslerin aksine, genellikle üç veya dört katlıdırlar, ancak tasarım olarak çift katlı klemenslere benzerler. Katların her biri kendi potansiyelini taşır. Klemens versiyonuna bağlı olarak, sadece en üstteki iki kat veya tüm katlar dikey köprüleme ile kolayca bağlanabilir. Normal versiyonlara ek olarak, entegre PV köprülemeli olanlar da mevcuttur. Bunlarla tüm katlar fabrikada bağlandığı için manuel köprülemeye gerek yoktur. Basit geçiş versiyonlarına ek olarak, dört katlı klemensler ve üç katlı klemensler de bir veya daha fazla fonksiyonel katlı versiyonları içerir. Fonksiyon katı genellikle çeşitli fonksiyon konnektörleri için bir bıçaklı ayırma veya evrensel bir ayırma bölgesinin olduğu bir ayırma bölgesine sahiptir. Portföy ayrıca üç fazlı motorların yer tasarrufu sağlayan bağlantısı için özel motor klemensleri içerir. Her kattaki tek faz köprüleme opsiyonu kablaj zamanını kısaltır.
clipx ENGINEER ile etkin planlama
Kontrol panosu imalatı için mühendislik yazılımı
clipx ENGINEER mühendislik yazılımı her iş yerinde klemens dizilerini, birleştirilmiş montaj plakalarını ve çıkış kutularını daha önce hiç olmadığı kadar yüksek verimlilikle planlamanızı, tedarik etmenizi ve verileri üretime kesintisiz biçimde aktarmanızı olanaklı kılar. CAE programınıza ve Phoenix Contact uygulama ve konfigüratörlerine yönelik akıllı arayüzler planlama sürecinizi hızlandırır.
Klemensler ürün broşürü
İndirilebilir Dosyalar
Klemenslerimiz hakkında basılı materyal almak ister misiniz? Aşağıda klemensler konusunda çeşitli broşürleri bulabilirsiniz. Ürün broşürüne ek olarak, CLIPLINE complete klemens sistemi ve klemensler için kalite testleri hakkında bir broşür bulacaksınız.