PTV geçiş klemensleri ve çok iletkenli klemensler

Geçiş klemensleri, çok iletkenli klemensler ve çok katlı klemensler

İki veya daha fazla iletkenin tek bir klemenste yerden tasarruf sağlayan bağlantısı için Phoenix Contact'ın geçiş klemenslerini, çok katlı klemenslerini ve çok iletkenli klemenslerini kullanın. Klemensler, esnek köprülenebilirlikleri ve optimum markalama seçenekleriyle öne çıkar.

Go to Product Detail Page for item 3048290
UK 16 N-FE - Geçiş klemensi
UK 16 N-FE - Geçiş klemensi
3048290

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 76 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 16 mm2, kesit alanı: 2,5 mm2 - 25 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: siyah/sarı

Avantajlar

  • Üniversal kullanım – küçükten büyüğe kablo kesitleri bağlanabilir
  • Çok iletkenli klemensler ve çok katlı klemensler kompakt tasarımla yerden tasarruf sağlar
  • Her seviyede fonksiyon şaftları ile kolay potansiyel dağıtımı
  • Geniş etiketleme yüzeyleri ile maksimum açıklık
  • CLIPLINE complete üniform sistem aksesuarları ile daha düşük lojistik maliyetleri

Yeni ürünler

1,5 mm² nominal kesitli vida teknolojili klemensler

Vida bağlantılı UT 1,5 klemensleri

Yer kazandıran iletken kablolaması

Yalnızca 4,2 mm genişliğinde UT 1,5 vidalı klemensleri vidalı klemens portföyünü tamamlar. Patentli Reakdyn prensibi sayesinde vidalı klemensler bakım gerektirmez. Çift fonksiyon kanalı sayesinde klemensler standart FBS köprüleriyle hızlı şekilde köprülenebilir.

Temel özellikler

  • İki özdeş iletkenin olası bağlantısıyla önemli ölçüde yer tasarrufu ve yüksek seviyede esneklik
  • Reakdyn prensibiyle bakım gerektirmeyen kablo bağlantısı
  • Yüksek titreşim direnci
  • CLIPLINE complete klemens sistemi ile uyumlu
  • Yüksek kaliteli malzemelerin kullanımıyla uzun süreli kararlı bağlantılar

Avantajlarınız

  • Vidalı teknoloji
  • Nominal kesit: 1,5 mm²
  • Kesit: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Nominal akım: 17,5 A
  • Nominal gerilim: 1.000 V
  • Montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3

DIN raya monte edilmiş Push-in bağlantılı geçiş klemensleri

Geçiş klemensleri

Geçiş klemensleri

Geçiş klemensleri iki bağlantı noktası ve kompakt tasarımlarıyla öne çıkar. Geçiş klemenslerinin geniş kesit aralığı her uygulamada çok amaçlı kullanıma izin verir. Örneğin, bakır litz telli kablolama için standart geçiş klemenslerinin yanı sıra Phoenix Contact ayrıca Al/Cu klemensler de sunar. Üniversal klemensler, alüminyum ve bakır kabloların sadece tek bir klemenste bağlanmasını mümkün kılar.

Push-in bağlantılı çok iletkenli klemensler

Çok iletkenli klemensler

Çok iletkenli klemensler

Phoenix Contact'ın çok iletkenli klemensleriyle daha kompakt kablolama mümkündür. Çok iletkenli klemensler, tamamı aynı akım barası üzerinden yönlendirilen üç veya dört bağlantılı geçiş klemensleridir. Bu, her bir klemens başına ayrı kablo bağlantıları olan dört adede kadar iletkeni bağlamanıza izin verir. Klemens tasarımı, kablolama için daha az klemens ve besleme kablosunun gerekli olduğu anlamına gelir. Bu; daha iyi bir genel görünümün yanısıra, dar alanlarda kablolama ve potansiyel dağıtımı yapabilmeyi sağlar.

DIN raya takılan Push-in bağlantılı çift katlı klemensler

Çift katlı klemensler

Çift katlı klemensler

Geçiş klemensleriyle karşılaştırıldığında, çift katlı klemensler, çok iletkenli klemenslerden daha yüksek kablolama yoğunluğu ve daha fazla esneklik sağlar. Basitçe ifade etmek gerekirse, çift katlı klemensler, bir klemens içinde iki geçiş klemensidir. Bunu mümkün kılmak için klemensler, her biri bir potansiyel taşıyan iki kata sahiptir. Gerekirse, bu katlar dikey PV köprüleriyle hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir, bu da çift katlı klemenslerin çok iletkenli klemens olarak da kullanılabileceği anlamına gelir. Ürün gamı, manuel köprüleme işçiliğini azaltmak için entegre köprülemeye sahip klemensler de içerir. Bu sürümlerin ürün tanımında “PV” vardır. Yandan kablo bağlantılı çift katlı klemensler ofset katlara sahiptir. Ofset yapı kablolama tamamen yapıldığında bile alt bağlantı katına, butona veya vidaya erişim sağlar.

DIN rayına takılan Push-in bağlantılı çok katlı klemensler

Çok katlı klemensler

Çok katlı klemensler

Çok katlı klemensler birden çok kata sahip klemenslerdir. Çift katlı klemenslerin aksine, genellikle üç veya dört katlıdırlar, ancak tasarım olarak çift katlı klemenslere benzerler. Katların her biri kendi potansiyelini taşır. Klemens versiyonuna bağlı olarak, sadece en üstteki iki kat veya tüm katlar dikey köprüleme ile kolayca bağlanabilir. Normal versiyonlara ek olarak, entegre PV köprülemeli olanlar da mevcuttur. Bunlarla tüm katlar fabrikada bağlandığı için manuel köprülemeye gerek yoktur. Basit geçiş versiyonlarına ek olarak, dört katlı klemensler ve üç katlı klemensler de bir veya daha fazla fonksiyonel katlı versiyonları içerir. Fonksiyon katı genellikle çeşitli fonksiyon konnektörleri için bir bıçaklı ayırma veya evrensel bir ayırma bölgesinin olduğu bir ayırma bölgesine sahiptir. Portföy ayrıca üç fazlı motorların yer tasarrufu sağlayan bağlantısı için özel motor klemensleri içerir. Her kattaki tek faz köprüleme opsiyonu kablaj zamanını kısaltır.

Tablet bilgisayar ekranında clipx ENGINEER mühendislik yazılımının çalıştırılması

clipx ENGINEER ile etkin planlama

Kontrol panosu imalatı için mühendislik yazılımı

clipx ENGINEER mühendislik yazılımı her iş yerinde klemens dizilerini, birleştirilmiş montaj plakalarını ve çıkış kutularını daha önce hiç olmadığı kadar yüksek verimlilikle planlamanızı, tedarik etmenizi ve verileri üretime kesintisiz biçimde aktarmanızı olanaklı kılar. CAE programınıza ve Phoenix Contact uygulama ve konfigüratörlerine yönelik akıllı arayüzler planlama sürecinizi hızlandırır.

Klemensler için açık ürün broşürü

Klemensler ürün broşürü

İndirilebilir Dosyalar

Klemenslerimiz hakkında basılı materyal almak ister misiniz? Aşağıda klemensler konusunda çeşitli broşürleri bulabilirsiniz. Ürün broşürüne ek olarak, CLIPLINE complete klemens sistemi ve klemensler için kalite testleri hakkında bir broşür bulacaksınız.