Geçiş klemensi - MXK 4 BU
0561028

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 690 V, nominal akım: 32 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 15, renk: mavi


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Geçiş klemensi
Bağlantı sayısı 2
Satır sayısı 1

Kat başına bağlantı sayısı 2
Vida yivi M3
Sıkma torku 0,6 ... 0,8 Nm
Kablo soyma uzunluğu 8 mm
İç silindirik gösterge A3
Standarda uygun bağlantı IEC 60947-7-1
İletken kesiti, tek telli 0,2 mm² ... 4 mm²
Kesit AWG 24 ... 12
Esnek iletken kesiti 0,2 mm² ... 4 mm²
İletken kesiti, çok telli [AWG] 24 ... 12
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) 0,5 mm² ... 4 mm²
Nominal akım 32 A
Nominal gerilim 690 V

Nominal değerler (ATEX/IECEx)
ATEX sertifikası PTB 99 ATEX 3132 U
IEC Ex sertifikası IECEx PTB 06.0100 U
Tanımlama Ex eb IIC Gb
Çalışma sıcaklık aralığı -60 °C ... 110 °C
Ex-sertifikalı aksesuarlar 0561015 D-MXK 4
1205053 SZS 0,6X3,5
1421633 E/MK
1421659 E/MK 1
1401637 E/MBK
Üst köprü / FB 10- 6-EX / 0201281
Köprü verisi 29 A / 4 mm²
Ex sıcaklık artışı 40 K (30,06 A / 4 mm²)
Nominal gerilim 400 V
köprü ile köprülemek için 440 V
Nominal izolasyon gerilimi 400 V
Ex seviyesi Genel
Nominal akım 27 A
Maksimum yük akımı 27 A
Hacim direnci 0,25 mΩ
Ex bağlantı bilgileri Genel
Tork aralığı 0,6 Nm ... 0,8 Nm
Nominal kesit 4 mm²
Nominal kesit AWG 12
Bağlantı kapasitesi, sabit 0,2 mm² ... 4 mm²
Bağlantı kapasitesi AWG 24 ... 12
Bağlantı kapasitesi,esnek 0,2 mm² ... 4 mm²
Bağlantı kapasitesi AWG 24 ... 12
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı 0,2 mm² ... 1,5 mm²
AWG tek telli aynı kesite sahip 2 kablo 20 ... 14
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı 0,2 mm² ... 1,5 mm²
AWG çok telli aynı kesite sahip 2 kablo 20 ... 14

Genişlik 6,2 mm
Yükseklik NS 35/7,5 38 mm
Uzunluk 28 mm

Renk mavi
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0
İzolasyon malzemesi PA
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması -60 °C
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) geçti

Aşırı gerilim testi
Test gerilimi set değeri 9,8 kV
Sonuç Testi geçmiştir
Sıcaklık artış testi
Gereksinim sıcaklık artış testi Sıcaklık artışı ≤ 45 K
Sonuç Testi geçmiştir
Kısa süreli dayanım akımı 4 mm² 0,48 kA
Sonuç Testi geçmiştir
Güç frekansı dayanım gerilimi
Test gerilimi set değeri 1,89 kV
Sonuç Testi geçmiştir

Mekanik veriler
Açık yan taraf Evet

Mekanik kuvvet
Sonuç Testi geçmiştir
Taşıyıcıdaki ek
DIN rayı/Befestigungsauflage NS 15
Test kuvveti set değeri 1 N
Sonuç Testi geçmiştir
İletken hasarı ve gevşemesi için test
Dönme hızı 10 dev/dak
Devir 135
Kablo kesiti/ağırlık 0.2 mm2/0.2 kg
2,5 mm²/0,7 kg
4 mm²/0,9 kg
Sonuç Testi geçmiştir

İğne ucu alevi testi
İfşa süresi 30 s
Sonuç Testi geçmiştir
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) -5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %

Standarda uygun bağlantı IEC 60947-7-1

Montaj tipi NS 15

Ürün numarası 0561028
Ambalaj birimi 50 pc
Minimum sipariş miktarı 50 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu BE1
Ürün Kodu BE1261
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918167349
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 8,35 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,35 g
Gümrük tarife no 85369010
Menşe ülke PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534

EAC Ex

Approval ID: RU C-DE.Ax07.B.03227

IECEx

Approval ID: IECExPTB06.0100U
Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
440 V 27 A 0,2 - 4

ATEX

Approval ID: PTB99ATEX3132U
Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
440 V 27 A 0,2 - 4

CCC

Approval ID: 2020322313000629

NEPSI

Approval ID: GYJ20.1196U

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok