Ayırmalı klemens, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 41 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1 kat, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri
Ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri
Özellikle test ve ölçüm teknolojisinde devrelerin manüel olarak kolayca ayrılmasını sağlayan farklı klemensler kullanılır. Phoenix Contact'ın bıçaklı ayırma klemenslerinde kullanımı kolay bir kol kumandalı ayırma bıçağı vardır. Taban ayırma klemensleri komponent konnektörlerini, sigorta fişlerini, izolasyon fişlerini veya geçiş konnektörlerini barındıran standartlaştırılmış bir bağlantı kesme bölgesi sağlar.
Ayırmalı klemens, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 32 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri
Ayırmalı klemens, Akım ve gerilim kullanılan konnektör tarafından belirlenir., nom. gerilim: 400 V, Termal sürekli akım Ith: 20 A, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Ayırmalı klemens, Akım ve gerilim kullanılan konnektör tarafından belirlenir., nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 17,5 A, 1 kat, bağlantı yöntemi: Hızlı bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Bıçaklı ayırma klemensi, 180° döndürülmüş ayırma bıçağı ve test fişlerinin barındırılması için test soket vidaları ile, bağlantı yöntemi: vidalı bağlantı, kesit: 0,14 mm2 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, nominal akım: 20 A, nominal gerilim: 500 V, uzunluk: 57,8 mm, genişlik: 6,2 mm, renk: gri, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15
Ayırmalı klemens, Akım ve gerilim kullanılan konnektör tarafından belirlenir., nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 16 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri
Ayırmalı klemens, Akım ve gerilim kullanılan konnektör tarafından belirlenir., Test fişlerini takmak için test soketi vidaları ile, nom. gerilim: 500 V, Termal sürekli akım Ith: 20 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi
Ayırmalı klemens, Akım ve gerilim kullanılan konnektör tarafından belirlenir., Test fişlerini takmak için test soketi vidaları ile, nom. gerilim: 400 V, Termal sürekli akım Ith: 22 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,14 mm2 - 4 mm2, Ayırma bölgesi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Ayırmalı klemens, sabit izolasyon fişleri ve test soketi şeklinde vidalar ile, aletsiz işletilebilir, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 16 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: koyu gri
Bıçaklı ayırma klemensi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 20 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,14 mm2 - 4 mm2, renk: gri
Avantajlar
- Devrelerin, kollu tip ayırma bıçağı, izolasyon fişi veya döner kontak ile kolay şekilde ayrılması
- Ayırma noktasının her iki yanındaki test seçeneği vasıtasıyla kullanıcı dostu akım ölçümü
- Ayırma kolu son konuma kilitlendiği için güvenli kullanım
- Ayırma noktası renkli kodlamayla açıkça bellidir
- Ayırma elemanı, sigorta fişi, komponent konnektörü ve geçiş konnektörü ile kişiselleştirilmiş montaj
Yeni ürünler
Bıçaklı ayırma klemensi
Bıçaklı ayırma klemensi
Bıçaklı ayırma klemensleri, döndürülebilen dahili kol tipi ayırma bıçaklarına sahiptir. Bu bıçaklar standart bir tornavida ile çalıştırılır ve örneğin test için devrelerin hızlı bir şekilde ayrılmasına ve kapanmasına izin verir. Testlerin kablolar bağlıyken yapılabilmesi için bağlantı noktalarına test noktaları entegre edilir. Ayırma bıçakları, kazara hareket etmemeleri için açıkça fark edilebilen uç konumlarına kilitlenir. Kollu tip ayırma bıçaklarının çalışmasını tamamen engellemek için opsiyonel anahtarlama kilitleri mevcuttur.
Ayırma klemensleri ve izolasyon fişleri
Ayırma klemensleri
Ayırma klemensleri genellikle bir entegre ayırma bölgesine sahip olan geçiş klemensleri, çok iletkenli klemensler veya çok katlı klemenslerdir. Ayırma bölgeleri standartlaştırılmıştır ve çeşitli fonksiyon fişlerine uygundur. Bir fonksiyon fişi takılarak,farklı fonksiyonları olan klemensler elde edilebilir Bir sigorta fişi takıldığında, temel ayırma klemensi sigortalı klemense dönüşür. Bir komponent fişi ile klemens bir komponent klemensi haline gelir. Geçiş konnektörleri ve geçiş kilitleri ile taban klemensi bir geçiş klemensine veya geçişsiz klemense dönüştürülebilir. Bıçaklı ayırma klemenslerinin kollu tip ayırma bıçakları gibi entegre edilebilen izolasyon fişleri, iki anahtarlama durumu arasında hızlı geçiş sağlar. Bu kolay geçiş, örneğin tekil devrelerin hızlı ölçümünü mümkün kılar. Yani, temel ayırma klemensi, çıkarılabilir fişin yardımıyla, bir kontrol panosundaki en gelişmiş çok yönlü klemenstir.
clipx ENGINEER ile etkin planlama
Kontrol panosu imalatı için mühendislik yazılımı
clipx ENGINEER mühendislik yazılımı her iş yerinde klemens dizilerini, birleştirilmiş montaj plakalarını ve çıkış kutularını daha önce hiç olmadığı kadar yüksek verimlilikle planlamanızı, tedarik etmenizi ve verileri üretime kesintisiz biçimde aktarmanızı olanaklı kılar. CAE programınıza ve Phoenix Contact uygulama ve konfigüratörlerine yönelik akıllı arayüzler planlama sürecinizi hızlandırır.
Klemensler ürün broşürü
İndirilebilir Dosyalar
Ayırma klemenslerimiz ve bıçaklı ayırma klemenslerimiz hakkında bilgi almak ister misiniz? Aşağıda klemensler ve klemenslerin kalite testleri hakkında bilgi içeren ürün broşürleri bulacaksınız.