PTV ayırma klemensleri ve bıçaklı ayırma klemensleri

Ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri

Özellikle test ve ölçüm teknolojisinde devrelerin manüel olarak kolayca ayrılmasını sağlayan farklı klemensler kullanılır. Phoenix Contact'ın bıçaklı ayırma klemenslerinde kullanımı kolay bir kol kumandalı ayırma bıçağı vardır. Taban ayırma klemensleri komponent konnektörlerini, sigorta fişlerini, izolasyon fişlerini veya geçiş konnektörlerini barındıran standartlaştırılmış bir bağlantı kesme bölgesi sağlar.

Avantajlar

  • Devrelerin, kollu tip ayırma bıçağı, izolasyon fişi veya döner kontak ile kolay şekilde ayrılması
  • Ayırma noktasının her iki yanındaki test seçeneği vasıtasıyla kullanıcı dostu akım ölçümü
  • Ayırma kolu son konuma kilitlendiği için güvenli kullanım
  • Ayırma noktası renkli kodlamayla açıkça bellidir
  • Ayırma elemanı, sigorta fişi, komponent konnektörü ve geçiş konnektörü ile kişiselleştirilmiş montaj

Yeni ürünler

Ayırma ve bıçaklı ayırma klemenslerinin yanı sıra DIN rayına takılan Push-X teknolojisine sahip trafo klemensleri
Çift ayırma bölgeli ve birden çok fonksiyon kanallı ayırma klemensleri ve bıçaklı ayırma klemensleri

Push-X teknolojili fonksiyon modülleri

Sinyalleri hızlı ve emniyetli şekilde ayırın

Push-X fonksiyon modülleri ayrıca çok telli kabloların aletsiz kablolanmasına da olanak tanır. Ayrıca entegre ayırma bölgeleri sinyallerin bağlantısının kolayca kesilmesini sağlar. TG taban ayırma klemensleri aynı zamanda fonksiyon fişlerini güvenli şekilde entegre etme seçeneği de sunar.

Temel özellikler

  • Push-X teknolojisi
  • Ölçme ayırma klemensleri: 6 mm²
  • Nominal akım: 30 A
  • Nominal gerilim: 500 V
  • Ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri: 2,5 mm²
  • Nominal akım: 24 A
  • Nominal gerilim: 500 V

Avantajlarınız

  • Yeni aletsiz Push-X teknolojisiyle son derece rahat kullanım
  • Yüksüklü ve yüksüksüz her tip kablonun hızlı montajı
  • Ölçme-ayırma klemensleri için "açmadan önce yap" otomatik ön akım trafosu kısa devresi
  • Sinyallerin kolay ayrılması ve çeşitli fonksiyon fişlerinin entegrasyonu
  • CLIPLINE complete sisteminin tek tip aksesuarlarıyla kayda değer maliyet tasarrufları

Çok katlı bağlantı ayırma bölgeli ayırma klemensleri

Kompakt üniversal sinyal dağıtımı

PT 2,5-2MT klemens serisi çift bıçaklı ayırma özelliği, 3 x 2 fonksiyon kanalıyla birlikte dar bir alanda çok çeşitli dağıtım uygulamaları sunar. Klemensler, standart bağlantı kesme klemensine kıyasla klemens dizisinin uzunluğunu yarı yarıya azaltır.

Temel özellikler

  • Push-in Teknolojisi
  • Nominal kesit: 2,5 mm²
  • Kesit: 0,14 mm² ... 4,0 mm²
  • Nominal akım: 16 A
  • Nominal gerilim: 400 V
  • Tek bir klemenste birden fazla köprüleme ve test işlemi mümkündür

Avantajlarınız

  • Tek klemenste iki ayırma bıçağıyla yer tasarrufu sağlayan sinyal dağıtımı ve test işlemleri
  • Renk uyumlu ayırma bıçakları ve çalıştırma butonu ile düzgün bir genel görünüm
  • P-FU geçmeli sigorta fişleri ve P-CO cihaz fişleri ile kullanım için PT 2,5-2TG versiyonu mevcuttur
  • Farklı bileşenlerin bireysel bağlantısı mümkündür, örneğin RC elemanı

Bıçaklı ayırma klemensi

Bıçaklı ayırma klemensi

Bıçaklı ayırma klemensi

Bıçaklı ayırma klemensleri, döndürülebilen dahili kol tipi ayırma bıçaklarına sahiptir. Bu bıçaklar standart bir tornavida ile çalıştırılır ve örneğin test için devrelerin hızlı bir şekilde ayrılmasına ve kapanmasına izin verir. Testlerin kablolar bağlıyken yapılabilmesi için bağlantı noktalarına test noktaları entegre edilir. Ayırma bıçakları, kazara hareket etmemeleri için açıkça fark edilebilen uç konumlarına kilitlenir. Kollu tip ayırma bıçaklarının çalışmasını tamamen engellemek için opsiyonel anahtarlama kilitleri mevcuttur.

DIN rayına takılan ayırma klemensleri

Ayırma klemensleri ve izolasyon fişleri

Ayırma klemensleri

Ayırma klemensleri genellikle bir entegre ayırma bölgesine sahip olan geçiş klemensleri, çok iletkenli klemensler veya çok katlı klemenslerdir. Ayırma bölgeleri standartlaştırılmıştır ve çeşitli fonksiyon fişlerine uygundur. Bir fonksiyon fişi takılarak,farklı fonksiyonları olan klemensler elde edilebilir Bir sigorta fişi takıldığında, temel ayırma klemensi sigortalı klemense dönüşür. Bir komponent fişi ile klemens bir komponent klemensi haline gelir. Geçiş konnektörleri ve geçiş kilitleri ile taban klemensi bir geçiş klemensine veya geçişsiz klemense dönüştürülebilir. Bıçaklı ayırma klemenslerinin kollu tip ayırma bıçakları gibi entegre edilebilen izolasyon fişleri, iki anahtarlama durumu arasında hızlı geçiş sağlar. Bu kolay geçiş, örneğin tekil devrelerin hızlı ölçümünü mümkün kılar. Yani, temel ayırma klemensi, çıkarılabilir fişin yardımıyla, bir kontrol panosundaki en gelişmiş çok yönlü klemenstir.

Tablet bilgisayar ekranında clipx ENGINEER mühendislik yazılımının çalıştırılması

clipx ENGINEER ile etkin planlama

Kontrol panosu imalatı için mühendislik yazılımı

clipx ENGINEER mühendislik yazılımı her iş yerinde klemens dizilerini, birleştirilmiş montaj plakalarını ve çıkış kutularını daha önce hiç olmadığı kadar yüksek verimlilikle planlamanızı, tedarik etmenizi ve verileri üretime kesintisiz biçimde aktarmanızı olanaklı kılar. CAE programınıza ve Phoenix Contact uygulama ve konfigüratörlerine yönelik akıllı arayüzler planlama sürecinizi hızlandırır.

Klemensler için açık ürün broşürü

Klemensler ürün broşürü

İndirilebilir Dosyalar

Ayırma klemenslerimiz ve bıçaklı ayırma klemenslerimiz hakkında bilgi almak ister misiniz? Aşağıda klemensler ve klemenslerin kalite testleri hakkında bilgi içeren ürün broşürleri bulacaksınız.