UM8-TM (5X9)
-
Klemens etiketleri
0830946
Klemens etiketleri, Şerit, beyaz, boş, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 24, metin alanı yüksekliği: 9 mm, metin alanı genişliği: 5 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tek tip şeritler halinde sağlanan etiketler, BLUEMARK baskı sistemleri kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde yazdırılabilir
UM8-TM ... UM markalama ürün gamı, Woertz klemensleri için klemens etiketleri içerir
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
Belirteçler çok satırlı etiket destekler