UM1U-TM (6X10) - Klemens etiketleri
0830907

Klemens etiketleri, Şerit, beyaz, boş, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 24, metin alanı yüksekliği: 10 mm, metin alanı genişliği: 6 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tek tip şeritler halinde sağlanan etiketler, BLUEMARK baskı sistemleri kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde yazdırılabilir
UM1-TM ... UM markalama ürün gamı, Weidmüller, CONTA-CLIP ve Klemsan klemensleri için klemens etiketleri içerir
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
Belirteçler çok satırlı etiket destekler