UCT-TM 16 GN - Klemens etiketleri
0829183

Klemens etiketleri, Tabaka, yeşil, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 16 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 18, metin alanı yüksekliği: 9,6 mm, metin alanı genişliği: 14,8 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

UCT-TM... UniCard markalama ürün grubu, uzun etiket kanalları bulunan Phoenix Contact ürünleri, ör. klemensler, için markörler içerir
Tek tip tabakalar halinde sağlanan etiketler, kart yazıcıları kullanılarak hızlı, kolay ve hassas bir şekilde markalanabilir
Tabakalar, montaj sırasında yardımcı olabilecek proje bilgileri veya fonksiyon metinleri için ek alan sunar
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir