TMT (EX8)R
-
Klemens etiketleri
0803066
Klemens etiketleri, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: kilitleme, yassı etiket oluğuna takılır, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 50 m, metin alanı yüksekliği: 8 mm, metin alanı genişliği: 50000 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
TMT etiket serisi yüksek ve yassı etiket kanallı tüm ürünlere yönelik etiketleri içerir
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Termal transfer yazıcısının kesme üniteleri, istenen uzunluğa hassas bir şekilde kesim yapmayı mümkün kılar
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm TMT ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir