Push-pull hızlı kilitleme sistemine sahip montajlı M12 konnektörler, güvenli ve aletsiz bağlantılar sağlar. Bu, dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluğunda bile kolay ve zamandan kazandıran montajı garanti eder.
Ana kablo, uygulama: Sensör/aktüatör kutusu, slot sayısı: 8, pin sayısı: 12, slot ataması: tek, durum göstergesi: hayır; ana kablo bağlantısı: M16 fişli bağlantı, PUR/PVC, kablo uzunluğu: 5 m, ekranlama: hayır, 2025 yılının 4. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür