Push-pull hızlı kilitleme sistemine sahip montajlı M12 konnektörler, güvenli ve aletsiz bağlantılar sağlar. Bu, dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluğunda bile kolay ve zamandan kazandıran montajı garanti eder.
Güç kablosu, 4-kutup, Fiş düz M12, kodlama: L, açık Dişi açılı M12, kodlama: L, kablo uzunluğu: Boş giriş (0.2 ... 40.0 m), 16 A/63 V'ye kadar doğru akım için