Push-pull hızlı kilitleme sistemine sahip montajlı M12 konnektörler, güvenli ve aletsiz bağlantılar sağlar. Bu, dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluğunda bile kolay ve zamandan kazandıran montajı garanti eder.
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, TPU halojensiz, kaynak sıçramasına dayanıklı, son derece esnek, Turuncu (RAL 2003), mat, açık kablo, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: Boş giriş (0.2 ... 40.0 m)