Metre cinsinden, Kablo demeti, PVC, siyah RAL 9005, 3-tel, renk tek tel: kahverengi, mavi, siyah, kablo uzunluğu: Boş giriş (110,0 ... 500 m), Bir kablo tamburu üzerinde, en fazla iki parça halinde sağlanır (ayrıntılar için bkz. teknik veriler)
Bakır ve fiber optik uygulamaları için metre bazında kablolar
Metre ile satılan kablolarımızın geniş kapsamlı kablo tipleri sayesinde birçok uygulamanın gerçekleştirilmesini sağlar. Kablolamanızı ihtiyacınıza göre tasarlayın: Phoenix Contact'ın montaj ve dağıtıcılar için tasarlanmış konnektörleri ile birlikte özel kablo uzunlukları da kolayca üretilebilir.
Fiber optik kablo, çok modlu fiberglas, 50/125 µm, OM2, uzunluk: çeşitli
Metre cinsinden, Bus sistem kablosu, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, ekranlı, PVC, mavi RAL 5015, 2-tel (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), renk tek tel: mavi, turuncu, Tehlikeli alan
Metre cinsinden, Kablo demeti, ekranlı, PVC, siyah RAL 9005, 4-tel, renk tek tel: kahverengi, beyaz, mavi, siyah, kablo uzunluğu: Boş giriş (110,0 ... 500 m), Bir kablo tamburu üzerinde, en fazla iki parça halinde sağlanır (ayrıntılar için bkz. teknik veriler)
Metre cinsinden, Data kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), ekranlı, PUR/FRNC, kırmızı, 4-tel (1x4xAWG22/7, SF/TQ), renk tek tel: beyaz, sarı, mavi, turuncu, kablo uzunluğu: 100 m
GOF üniversal kablo; 24-telli, sabit kurulum için gevşek tüplü kablo; metal olmayan kemirgen koruması; kolayca soyulabilir; UV dirençli; yüksek mekanik ve termal stabilite; düşük dumanlı; halojensiz ve kendiliğinden sönen; iyileştirilmiş darbe direnci; boylamasına ve enlemesine su geçirmez
Sarı renk AS-Interface EPDM flat kablo, 2 x 1.5 mm2, 100 m'lik demet
Polimer fiber optik kablo, duplex 980µm/1000µm, sabit sistemlere ve makinelere tesisat için yüksek ağırlık versiyonu, erkek konnektör hariç metre bazında satılır
Metre cinsinden, Kablo demeti, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, 4-tel, renk tek tel: kahverengi, beyaz, mavi, siyah, kablo uzunluğu: Boş giriş (110,0 ... 500 m), Bir kablo tamburu üzerinde, en fazla iki parça halinde sağlanır (ayrıntılar için bkz. teknik veriler)
Remote bus kablosu, standart, 3 x 2 x 0.22 mm2
Avantajlarınız
- Esnek sipariş – kısa kablo boyları bile mevcuttur
- –[x] Uzun kablolar makaralar sayesinde kolay açılır
- Her uygulama için doğru kabloyu bulabileceğiniz kapsamlı ürün gamı
Metre cinsinden bakır kablolar
Phoenix Contact bakır kabloları 0,2 m ve 1.000 m arası boylarda farklı kutup sayısı ve kesitlerde temin edilir.
- Halogen-free PUR kablo tipi
- PUR/PVC kablo tipi
- PVC kablo tipi
- PUR POWER kablo tipi
Montajlanan konnektörlerimizle kablo uzunluğunu esnek bir şekilde ihtiyaçlarınıza uyarlayabilirsiniz.
Metre cinsinden FO kablolar
Phoenix Contact kablo ve bağlantı sistemleri, endüstriyel otomasyon, veri merkezleri veya bina kablolaması gibi farklı uygulama alanları için çözümler sunar.
- Maksimum 100 Mbps'ye kadar polimer fiber optik (POF)
- Maksimum 1 Gbps'ye kadar polimer clad fiber (PCF)
- 10 Gbps'ye kadar çok modlu cam fiber (GOF)
- 40 Gbps'ye kadar tek modlu cam fiber optik (GOF)