Sensör/aktüatör kutuları için ana kablo, PE kablolu, ekransız, PUR/PVC malzeme, 7 pinli, 4 x 0.34 mm2 ve 3 x 0.75 mm2
Bakır ve fiber optik uygulamaları için metre bazında kablolar
Metre ile satılan kablolarımızın geniş kapsamlı kablo tipleri sayesinde birçok uygulamanın gerçekleştirilmesini sağlar. Kablolamanızı ihtiyacınıza göre tasarlayın: Phoenix Contact'ın montaj ve dağıtıcılar için tasarlanmış konnektörleri ile birlikte özel kablo uzunlukları da kolayca üretilebilir.
Ana kablo demeti, uygulama: Dağıtıcı kutuları, pin sayısı: 11, kablo uzunluğu: 50 m
Metre cinsinden, Bus sistem kablosu, PROFIBUS, ekranlı, PUR halojensiz, kırmızı lila RAL 4001, 2-tel (1x2xAWG24/19), renk tek tel: kırmızı, yeşil, kablo uzunluğu: Boş giriş (0,5 ... 400 m)
Sensör/aktüatör kutuları için ana kablo, PE kablosuz, ekransız, PUR/PVC malzeme, 6 pinli, 4 x 0.34 mm2 ve 2 x 0.75 mm2, uzunluk: 50 m
Metre cinsinden, Kablo demeti, PUR/PVC, siyah RAL 9005, 3-tel, renk tek tel: siyah 1, siyah 2, yeşil/sarı, kablo uzunluğu: Boş giriş (110,0 ... 500 m), Bir kablo tamburu üzerinde, en fazla iki parça halinde sağlanır (ayrıntılar için bkz. teknik veriler)
Sarı renk AS-Interface PUR yassı iletken, 2 x 1.5 mm2, 100 m'lik demet
Metre cinsinden, Kablo demeti, ekranlı, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, 4-tel, renk tek tel: kahverengi, beyaz, mavi, siyah, kablo uzunluğu: 100 m
Metre cinsinden, Data kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), ekranlı, PE-X halojensiz, siyah RAL 9005, 4-tel (1x4xAWG22/7, SF/TQ), renk tek tel: beyaz-mavi, turuncu-sarı, kablo uzunluğu: Boş giriş (0,5 ... 100 m)
Metre cinsinden, Data kablosu, Ethernet CAT5 (100 Mbps), ekranlı, PUR halojensiz, su mavisi RAL 5021, 4-tel (2x2xAWG26/7, SF/UTP), renk tek tel: beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, kablo uzunluğu: 100 m
GOF dış mekan kablosu, 2 telli, sabit montaj için tam dağıtımlı kablo, metal olmayan kemirgen koruması, kolayca soyulabilir, UV ışınlarına dayanıklı, yüksek mekanik ve ısıl denge, düşük dumanlı, halojen içermez ve kendiliğinden söner, geliştirilmiş darbe direnci, enine ve boyuna su geçirmez.
Avantajlarınız
- Esnek sipariş – kısa kablo boyları bile mevcuttur
- –[x] Uzun kablolar makaralar sayesinde kolay açılır
- Her uygulama için doğru kabloyu bulabileceğiniz kapsamlı ürün gamı
Metre cinsinden bakır kablolar
Phoenix Contact bakır kabloları 0,2 m ve 1.000 m arası boylarda farklı kutup sayısı ve kesitlerde temin edilir.
- Halogen-free PUR kablo tipi
- PUR/PVC kablo tipi
- PVC kablo tipi
- PUR POWER kablo tipi
Montajlanan konnektörlerimizle kablo uzunluğunu esnek bir şekilde ihtiyaçlarınıza uyarlayabilirsiniz.
Metre cinsinden FO kablolar
Phoenix Contact kablo ve bağlantı sistemleri, endüstriyel otomasyon, veri merkezleri veya bina kablolaması gibi farklı uygulama alanları için çözümler sunar.
- Maksimum 100 Mbps'ye kadar polimer fiber optik (POF)
- Maksimum 1 Gbps'ye kadar polimer clad fiber (PCF)
- 10 Gbps'ye kadar çok modlu cam fiber (GOF)
- 40 Gbps'ye kadar tek modlu cam fiber optik (GOF)