Kompakt ve endüstriyel tip bir tasarımda M12, M23 ve M40 boyutlarında hibrit kablolar

İletişim arabirimleri ve motor bağlantıları için hibrit kablolar

M12, M23 ve M40 boyutlarındaki hibrit kablolar, iletişim arabirimleri ve yüksek performanslı motor bağlantıları için çok yönlü bağlantı çözümleri sunar. Verileri, sinyalleri ve gücü tek bir konnektörde kolayca iletmenizi sağlarlar. Kompakt endüstriyel tip kablo tasarımından yararlanın.

Go to Product Detail Page for item 1407505
VS-FSBPYS-OE-94H/1,0 SCO - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
VS-FSBPYS-OE-94H/1,0 SCO - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1407505

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, Ethernet hibrit CAT5 (100 Mbps) CAT5 (100 Mbps), 8-kutup, Soket, düz, M12-SPEEDCON, Y-kodlama, açık açık kablo, Hibrit kablo, kablo uzunluğu: 1 m, 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Go to Product Detail Page for item 1407507
VS-FSBPYS-OE-94H/5,0 SCO - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
VS-FSBPYS-OE-94H/5,0 SCO - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1407507

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, Ethernet hibrit CAT5 (100 Mbps) CAT5 (100 Mbps), 8-kutup, Soket, düz, M12-SPEEDCON, Y-kodlama, açık açık kablo, Hibrit kablo, kablo uzunluğu: 5 m, 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Avantajlarınız

  • Sinyal, veri ve gücün tek konnektörde kombine edilmesi zaman ve yer kazandırır
  • Hibrit kablolar ve uygun cihaz bağlantıları ile eksiksiz kurulum konsepti
  • Plastik kalıplama ve EMC koruması sayesinde çok çeşitli uygulamalarda kullanıma uygundur