Hibrit kablo, Ethernet hibrit CAT5 (100 Mbps), 8-kutup, PUR halojensiz, siyah RAL 9005, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş açılı M12, kodlama: Y / IP65/IP67, açık Fiş açılı M12, kodlama: Y / IP65/IP67, kablo uzunluğu: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
İletişim arabirimleri ve motor bağlantıları için hibrit kablolar
M12, M23 ve M40 boyutlarındaki hibrit kablolar, iletişim arabirimleri ve yüksek performanslı motor bağlantıları için çok yönlü bağlantı çözümleri sunar. Verileri, sinyalleri ve gücü tek bir konnektörde kolayca iletmenizi sağlarlar. Kompakt endüstriyel tip kablo tasarımından yararlanın.
Hibrit kablo, Ethernet hibrit CAT5 (100 Mbps), 8-kutup, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Dişi açılı M12, kodlama: Y / IP65/IP67, açık Dişi açılı M12, kodlama: Y / IP65/IP67, kablo uzunluğu: Boş giriş (0.2 ... 40.0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hibrit kablo, Ethernet hibrit CAT5 (100 Mbps), 8-kutup, PUR halojensiz, siyah RAL 9005, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Dişi düz M12, kodlama: Y / IP65/IP67, açık Dişi düz M12, kodlama: Y / IP65/IP67, kablo uzunluğu: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
Hibrit kablo, Ethernet hibrit CAT5 (100 Mbps), 8-kutup, PUR halojensiz, siyah RAL 9005, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Dişi düz M12, kodlama: Y / IP65/IP67, açık Dişi düz M12, kodlama: Y / IP65/IP67, kablo uzunluğu: 0,3 m, Power with Ethernet (PWE)
Hibrit kablo, Ethernet hibrit CAT5 (100 Mbps), 8-kutup, PUR halojensiz, siyah RAL 9005, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Dişi düz M12, kodlama: Y / IP65/IP67, açık Dişi düz M12, kodlama: Y / IP65/IP67, kablo uzunluğu: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
Hibrit kablo, Ethernet hibrit CAT5 (100 Mbps), 8-kutup, PUR halojensiz, siyah RAL 9005, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş düz M12, kodlama: Y / IP65/IP67, açık Fiş düz M12, kodlama: Y / IP65/IP67, kablo uzunluğu: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, Ethernet hibrit CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbps) CAT5 (100 Mbps), 8-kutup, Soket, düz, M12-SPEEDCON, Y-kodlama, açık açık kablo, Hibrit kablo, kablo uzunluğu: 1,5 m, 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Hibrit kablo, Ethernet hibrit CAT5 (100 Mbps), 8-kutup, PUR halojensiz, siyah RAL 9005, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş açılı M12, kodlama: Y / IP65/IP67, açık Dişi açılı M12, kodlama: Y / IP65/IP67, kablo uzunluğu: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Hibrit kablo, Ethernet hibrit CAT5 (100 Mbps), 8-kutup, PUR halojensiz, siyah RAL 9005, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Dişi açılı M12, kodlama: Y / IP65/IP67, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
Hibrit kablo, Ethernet hibrit CAT5 (100 Mbps), 8-kutup, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Dişi düz M12, kodlama: Y / IP65/IP67, açık Dişi açılı M12, kodlama: Y / IP65/IP67, kablo uzunluğu: Boş giriş (0.2 ... 40.0 m), Power with Ethernet (PWE)
Avantajlarınız
- Sinyal, veri ve gücün tek konnektörde kombine edilmesi zaman ve yer kazandırır
- Hibrit kablolar ve uygun cihaz bağlantıları ile eksiksiz kurulum konsepti
- Plastik kalıplama ve EMC koruması sayesinde çok çeşitli uygulamalarda kullanıma uygundur