US-WMT (30X4) RD
-
Kablo etiketi
0829308
Kablo etiketi, Kart, kırmızı (RAL 3001), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kablo çapı aralığı: 1,5 ... 14 mm, montaj tipi: kaydırarak takma, Bir plakadaki etiket sayısı: 42, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 30 mm
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Kablo etiketi |
| İşaretleme | |
| Bir plakadaki etiket sayısı | 42 |
| Her sıradaki etiket sayısı | 14 |
| Tanımlama teknolojisi | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |
| Genişlik | 30 mm |
| Yükseklik | 4,3 mm |
| Derinlik | 0,5 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 30 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 4 mm |
| Renk | kırmızı (RAL 3001) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Taban eleman malzemesi | PVC |
| Komponentler | silikon içermez |
| Dış kablo çapı | 1,5 mm ... 14 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 80 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 10 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 40 % ... 70 % |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| İzopropanol (%99) [67-63-0] | Test geçildi |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Montaj tipi | kaydırarak takma |
| Ürün numarası | 0829308 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2219 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356612760 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 12,112 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 12,11 g |
| Gümrük tarife no | 39204910 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termal transfer yazıcısı 1472405
-
BLUEMARK ID - Yazıcı 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Yazıcı 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Mürekkep şeridi 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Mürekkep şeridi 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803380
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Mürekkep kartuşu 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Mürekkep kartuşu 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Mürekkep kartuşu 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Mürekkep kartuşu 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magazin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazin 1044355
-
PAB-KTL - Kablo etiketi taşıyıcı 1013261
-
PAB-SK 30 - Etiket taşıyıcılar 1013290
-
PATG 1/30 - Kablo etiketi taşıyıcı 0822440
-
PATG 2/30 - Kablo etiketi taşıyıcı 0822453
-
PATG 3/30 - Kablo etiketi taşıyıcı 0822466
-
PATG 4/30 - Kablo etiketi taşıyıcı 0822479
-
PATG 5/30 - Kablo etiketi taşıyıcı 0822482
-
PATG HF 1/30 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014049
-
PATG HF 2/30 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014055
-
PATG HF 3/30 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014061
-
PATG HF 3/30 VPE 1000 - Kablo etiketi taşıyıcı 1044263
-
PATG HF 4/30 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014067
-
PATG HF 4/30 VPE 1000 - Kablo etiketi taşıyıcı 1044271
-
PATO 1/30 - Kablo etiketi taşıyıcı 0822495
-
PATO 2/30 - Kablo etiketi taşıyıcı 0822505
-
THERMOMARK CARD - Termal transfer yazıcısı 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Termal transfer yazıcısı 5148888
-
BLUEMARK CLED - Yazıcı 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazin 5146451
Avantajlarınız
US-WMT ... UniSheet etiketleme aralığı PATG / PATO gelen yaka işareti ile birlikte markalama iletken için işaretleri içerir ... sistem
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniSheet ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018