PATO 2/30
-
Kablo etiketi taşıyıcı
0822505
Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, boş, kablo çapı aralığı: 2,8 ... 4,4 mm, montaj tipi: clip on, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 30 mm
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Etiket taşıyıcı kablo |
Tip | Profile |
Genişlik | 30 mm |
Yükseklik | 6,3 mm |
Derinlik | 9,2 mm |
Dış boyutlar | |
Dış çap | 2,8 mm ... 4,4 mm |
Dış çap min. | 2,8 mm |
Dış çap maks. | 2 mm |
Metin alanı | |
Metin alanı genişliği | 30 mm |
Metin alanı yüksekliği | 4 mm |
Renk | şeffaf |
Malzeme | PVC |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Komponentler | silikon içermez |
Dış kablo çapı | 2,8 mm ... 4,4 mm |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -50 °C ... 80 °C |
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % |
Montaj tipi | clip on |
Ürün numarası | 0822505 |
Ambalaj birimi | 500 pc |
Satış Kodu | BG2 |
Ürün Kodu | BG221A |
Katalog Sayfası | Sayfa 249C-3-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356326186 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 0,544 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 0,544 g |
Gümrük tarife no | 39269097 |
Menşe ülke | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
UCT-WMT (30X4) BU - Kablo etiketi 0801428
-
UCT-WMT (30X4) GN - Kablo etiketi 0801426
-
UCT-WMT (30X4) OG - Kablo etiketi 0801425
-
UCT-WMT (30X4) RD - Kablo etiketi 0801424
-
UCT-WMT (30X4) YE - Kablo etiketi 0801423
-
UC-WMT (30X4) - Kablo etiketi 0819437
-
UC-WMT (30X4) BU - Kablo etiketi 0821153
-
UC-WMT (30X4) GN - Kablo etiketi 0824163
-
UC-WMT (30X4) OG - Kablo etiketi 0824150
-
UC-WMT (30X4) RD - Kablo etiketi 0821166
-
UC-WMT (30X4) YE - Kablo etiketi 0819440
-
US-WMT (30X4) - Kablo etiketi 0828770
-
US-WMT (30X4) BU - Kablo etiketi 0829312
-
US-WMT (30X4) GN - Kablo etiketi 0829313
-
US-WMT (30X4) OG - Kablo etiketi 0829309
-
US-WMT (30X4) RD - Kablo etiketi 0829308
-
US-WMT (30X4) VT - Kablo etiketi 0829311
-
US-WMT (30X4) YE - Kablo etiketi 0828957
-
UCT-WMT (30X4) VT - Kablo etiketi 0801427
-
UC-WMT (30X4) VT - Kablo etiketi 0825364
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Geçme etiket 1169312
Avantajlarınız
UC-WMT ... veya US-WMT ... plastik etiketler ya da EMT ... etiket şeritleri kullanılarak etiketlenebilir
Bu markalama yaka zaten kablolanabilir edilmiştir sistemlerinin sonraki etiketlenmesi için kullanılır
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018