FL SWITCH TSN 2312-2GC-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1232305
Managed TSN Switch 2000 seri, 12 RJ45 port 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP portlar 100/1000 MBit/s, 2 Kombo portlar 10/100/1000 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, PROFINET Conformance-Class B, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 ile uyumlu
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 85 mm |
Yükseklik | 130 mm |
Derinlik | 115 mm |
Genel | Telefon ile destek veya yerinde destek sağlanır (ücrete tabidir) |
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Muhafaza malzemesi | Takviyeli polikarbonat fiber |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ethernet (RJ45) | |
Bağlantı yöntemi | RJ45 |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
İletim hızı | 10/100/1000 MBit/s |
İletim fiziği | Bakır |
İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
Kanal sayısı | 12 (RJ45 port) |
Ethernet (SFP) | |
Arabirim adeti | 2 |
Bağlantı yöntemi | SFP |
İletim hızı | 100/1000 MBit/s (full duplex) |
İletim fiziği | SFP modüle bağlı olarak |
İletim uzunluğu | 'e kadar 80 km (kullanılan SFP modülüne bağlı olarak) |
Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
Kanal sayısı | 2 (SFP portlar) |
Ethernet (kombo) | |
Arabirim adeti | 2 |
Bağlantı yöntemi | SFP/RJ45 |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
İletim hızı | 10/100/1000 MBit/s (full duplex) |
İletim fiziği | SFP modüle bağlı olarak |
İletim uzunluğu | 'e kadar 80 km (Kullanılan fiber/SFP modülüne bağlı olarak) |
Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
Kanal sayısı | 2 (Kombo portlar) |
Dijital: | |
Çıkış ismi | Alarm çıkışı |
Ürün tipi | Anahtar |
Ürün gamı | Managed TSN Switch 2000 |
Tasarım | Kitap tipi |
MTTF | 257,17 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
126,12 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
25,76 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 60°C, çalışma döngüsü %100) | |
Önemli özellikler | IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci |
IEC 62443-4-2 ile uyumlu | |
İzolasyon karakteristikleri | |
Koruma sınıfı | III (VDE 0106) |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Anahtar fonksiyonları | |
Arıza teşhis fonksiyonları | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
SysLog | |
CRC-Surveillance | |
Temel işlev | Depola ve yönlendir anahtarı, IEEE 802.3 standardına uygun |
Sinyal kontağı kontrol gerilimi | tip. 24 V DC |
PROFINET uyum sınıfı | Conformance-Class B |
PROFINET cihaz işlevi | PROFINET cihazı |
Fast Startup | |
Filtre fonksiyonları | Quality of Service (8 öncelik sınıfı) |
Class of Service | |
DiffServ/DSCP | |
Port-Priorisierung | |
VLAN (32 VLAN'a kadar) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
IP parametrelendirme | DHCP client |
DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
DHCP-Server (havuz bazlı, port bazlı) | |
BootP | |
DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
MAC adres tablosu | 32k |
Yönetim | Web tabanlı yönetim (HTTP/HTTPS) |
Rol tabanlı kullanıcı yönetimi (LDAP, RADIUS) | |
SNMPv1/v2/v3 | |
Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
Yedekleme | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
PROFINET S2 sistem yedekliliği | |
Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 2 LED (Bağlantı/Aktivite ve Hız) |
İlave fonksiyonlar | Jumbo çerçeveler (maks. 9.600 bayt) |
MMS ve GOOSE'nin iletimi (IEC 61850-8-1) | |
Modbus/TCP İletimi | |
Süre senkronizasyonu | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
gPTP (IEEE 802.1AS) | |
IEEE 1588v2 (Transparent Clock) | |
Güvenlik fonksiyonları | |
Port güvenliği | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
Temel işlev | Depola ve yönlendir anahtarı, IEEE 802.3 standardına uygun |
Akım tüketimi | 810 mA |
Lokal diyagnostikler | US1/2 Besleme gerilimi US1, US2 yeşil LED |
FAIL Div. Kırmızı LED | |
LINK Link durumu yeşil LED | |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 32,4 W (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
Test bölümü | 24 V besleme / fonksiyonel toprak 500 V DC 1 dk |
Ethernet arabirimi/diğer tüm potansiyeller 2,25 kV DC 1 dk | |
İletim ortamı | Bakır |
FO | |
Besleme | |
Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC (yedekli) |
Besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 57 V DC |
Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 1.5 mm² |
Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
Maks. akım tüketimi | 2,7 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
Tipik akım tüketimi | 810 mA (US = 24 V DC'de ve 25 °C ortam sıcaklığında:) |
Akım tüketimi | 810 mA |
Fonksiyon | |
Sinyal kontağı kontrol gerilimi | tip. 24 V DC |
Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | Güç kaynağı için bağlantı kablosu olarak yalnızca izin verilen -40 °C ... 70° C (Tamb = 60 °C'de) sıcaklık aralığına uygun bakır kablolar kullanın |
İletken kesiti, tek telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
Kablo soyma uzunluğu | 9 mm |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
Darbe (çalışma) | 30g (EN 60068-2-27) |
Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6 standartlarına uygun: 5g, 150 Hz |
Hava basıncı (çalışma) | 79 kPa ... 108 kPa deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar (Zayıflamasız) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 79 kPa ... 108 kPa deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar (Zayıflamasız) |
Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | Evet |
Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
EMC direktifleriyle uyum | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriter B |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromanyetik alanlar) Kriter A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT burst) Kriter A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (darbe) Kriter A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (hat parazit dayanımı) Kriter A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (girişim) Sınıf A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (iletilen girişim) Sınıf A | |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
İşlevsellik | |
Temel işlev | Depola ve yönlendir anahtarı, IEEE 802.3 standardına uygun |
Durum göstergesi | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 2 LED (Bağlantı/Aktivite ve Hız) |
Ürün numarası | 1232305 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DNN |
Ürün Kodu | DNN127 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151333058 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 723 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 445 g |
Gümrük tarife no | 85176200 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
SD FLASH 2GB - Program/konfigürasyon hafızası 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Ağ yönetim yazılımı 2702889
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Toza karşı koruma 2832991
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - PCB konnektörü 1015782
-
FL SFP FX - Media module 2891081
-
FL SFP FX SM - Media module 2891082
-
FL SFP SX - Media module 2891754
-
FL SFP SX2 - Media module 2702397
-
FL SFP LX10-B - Media module 1025401
-
FL SFP LX - Media module 2891767
-
FL SFP LX40 - Media module 1113081
-
FL SFP LH - Media module 2989912
-
FL SFP WDM10-SET - Media module 2702442
-
FL SFP FE WDM20-SET - Media module 2702439
-
FL SFP GT - Media module 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Fiber optik kablo 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Fiber optik kablo 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO patch kablosu 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO patch kablosu 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FO patch kablosu 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FO patch kablosu 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FO patch kablosu 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FO patch kablosu 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FO patch kablosu 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FO patch kablosu 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO patch kablosu 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO patch kablosu 1115617
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1656725
Avantajlarınız
Yenilikçi TSN uygulamalarının IEEE 802.1AS uyarınca hassas zaman senkronizasyonu ile gerçekleştirilmesi, çerçeve parçalama ve PROFINET akışı
Desantralize ve zaman-kritik uygulamaları ayarlamak için kapsamlı seçenekler
İyileştirilmiş performans, sağlamlık ve Ethernet ağlarının kullanılabilirliği
Klasik uygulamaların yanı sıra TSN ağlarında da kullanılabilir
FL SWITCH 2300 serisinin tüm fonksiyonlarını destekler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018