Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

AXL SE AO4 I 0-20 - Analog modül
1296372

Axioline Smart Elements, Analog çıkış modülü, Analog çıkışlar: 4, 0 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, muhafaza sınıfı: IP20

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

4 analog çıkış kanalı
2 telli aktüatörlerin bağlantısı
Akım aralığı: 0 mA ... 20 mA
Veri biçimi: standartlaştırılmış temsil
Çözünürlük: 12 bit
İkame değer davranışı, her bir çıkış için parametrelendirilebilir
Cihaz plakası saklanır