Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PSR-SPP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2 - Güvenlik röleleri
2900526

EN ISO 13849'e göre SIL 3 veya Cat. 4, PL e'ye kadar acil duruş ve emniyet kapısı izleme için emniyet rölesi, 2 kanal çalışma, 2 kumanda devresi, 24 V AC/DC nominal giriş gerilimi, geçmeli Push-in klemens

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
Tek cihazda manüel izleme ve otomatik aktivasyon
Güçlendirilmiş izolasyon
2 kanal kontrol
2 kumanda devresi, 1 sinyalizasyon devresi