PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - Güvenlik röleleri
2963802

SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar olan uygulamaya bağlı olarak SIL 1, Cat. 1, PL c'ye kadar acil durdurma ve emniyet kapısı için emniyet rölesi, tek kanal işletim, 4 etkinleştirilebilir akım yolu, US =  24 V DC, geçmeli vidalı klemensler

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

ISO 13849-1 uyarınca Cat. 1/PL c'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 1'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 1'e kadar
Uygulamaya bağlı olarak, ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
Ana izolasyon
1 kanal kontrol