PSR-MS40-1NO-1DO-24DC-SC - Güvenlik röleleri
2904954

Acil duruş için ve emniyet kapıları için emniyet rölesi, SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar, 1 veya 2 kanallı çalışma, otomatik başlatma, 1 etkinleştirme akım yolu, US = 24 V DC, sabit vidalı klemens

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

EN ISO 13849-1'e göre Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061'e göre SIL 3 'e kadar
Muhafaza genişliği yalnızca 6,8 mm
2 kanal kontrol
1 kumanda devresi, 1 dijital sinyal çıkışı
Otomatik aktivasyon