Dağıtım panoları için STEP POWER güç kaynakları
STEP POWER güç kaynağı aralığı özellikle bina otomasyonu için geliştirilmiştir. Düşük rölanti kayıpları ve maksimum verimli yapısı yüksek seviyede enerji tasarrufu sağlar. Esnek kullanıma izin verirler ve DIN rayına tutturulabilir veya düz yüzeylere vidalanabilirler.
STEP-PS/48AC/24DC/0.5
-
Güç kaynağı
2868716
DIN rayı ve doğrudan montaj için primer anahtarlamalı STEP POWER güç kaynağı, giriş: 1 faz, çıkış: 24 V DC/0,5 A
Ürün Ayrıntıları
AC çalışması | |
Giriş nominal gerilim aralığı | 48 V AC |
Giriş gerilim aralığı | 43 V AC ... 52 V AC |
Besleme geriliminin tipi | AC |
Kalkış akımı | < 10 A (tipik olarak) |
Kapama akımı integrali (I2t) | < 0,1 A2s |
AC frekans aralığı | 45 Hz ... 65 Hz |
DC frekans aralığı | 0 Hz |
Şebeke tamponlama süresi | tip. 15 ms (48 V AC) |
tip. 20 ms (52 V AC) | |
Akım tüketimi | 0,5 A (43 V AC) |
0,45 A (48 V AC) | |
Nominal güç tüketimi | 21 VA |
Güç faktörü (cos phi) | 0,7 |
Tipik tepki süresi | < 0,5 s |
Giriş sigortası | 1,25 A (yavaş açan, dahili ) |
Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 6 A ... 16 A (B, C, D, K özellikleri) |
DC çalışması | |
Giriş gerilim aralığı | 95 V DC ... 250 V DC |
Besleme geriliminin tipi | DC |
Verimlilik | > 81 % (48 V AC ve nominal değerler için) |
Çıkış karakteristiği | U/I |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
Çıkış akımı Imax | 1 A |
Nominal çıkış akımı (IN) | 0,5 A (-25 °C ... 55 °C) |
0,55 A (-25°C ... 40°C daimi ) | |
Değer kaybı | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Geri besleme gerilimi dayanımı | ≤ 35 V DC |
Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | < 35 V DC |
Kontrol sapması | < 1 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
< 2 % (yükteki değişim, dinamik 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
Residüel dalgalanma | < 30 mVSS (20 MHz) |
Çıkış gücü | 12 W |
Pik anahtarlama gerilimleri nominal yük | < 20 mVSS (20 MHz) |
Maksimum yüksüz güç kaybı | < 0,3 W |
Nominal yükte maks. güç kaybı | < 3,4 W |
Paralel bağlantı | evet, yedekleme ve kapasite artışı için |
Seri bağlantı | Evet |
Giriş | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
Kablo soyma uzunluğu | 6,5 mm |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
Çıkış | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
Kablo soyma uzunluğu | 6,5 mm |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
Sinyalleme tipleri | LED |
Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
Sinyal çıkışı: LED durum göstergesi | |
Durum göstergesi | "DC OK" yeşil LED |
Durum ekranındaki not | UOUT > 21.5 V: LED yanar |
Faz sayısı | 1 |
İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 4 kV AC (tip testi) |
3,75 kV AC (Rutin test) | |
3,75 kV AC (Rutin test) | |
4 kV AC (tip testi) |
Ürün tipi | Güç kaynağı |
Ürün gamı | STEP POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1860000 h (40 °C) |
İzolasyon karakteristikleri | |
Koruma sınıfı | II (kapalı kontrol panosunda) |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Genişlik | 18 mm |
Yükseklik | 90 mm |
Derinlik | 61 mm |
Yatay pin aralığı | 1 Birim |
Montaj ölçüleri | |
Montaj mesafesi sağ/sol | 0 mm / 0 mm |
Montaj mesafesi üst/alt | 30 mm / 30 mm |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: 0 mm yatay, 30 mm düşey |
Montaj pozisyonu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
Koruyucu kaplamalı | yok |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Muhafaza malzemesi | PC |
Taban mandalı malzemesi | POM (Polyoxymethylene) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Zayıflama: 2,5 %/K) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Ortam sıcaklığı (başlangıç tipi test edilmiş) | -40 °C |
İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721'e uygun) |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
Şok | 18 ms, 30g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
Titreşim (çalışma) | < 15 Hz, büyüklük ±2.5 mm (IEC 60068-2-6'ya uygun) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 dk. |
Ray uygulamaları | EN 50121-4 |
Standard – Electronik ekipmanların elektrik sistemleri içinde kullanımı ve montajı | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Standart – Şebeke harmonik akımlarının sınırlanması | EN 61000-3-2 |
Standart - Elektriksel güvenlik | IEC 62368-1 (SELV) |
Standart – Elektrik çarpmalarına karşı koruma, elektrik ekipmanlarında koruyucu separasyon için temel gereklilikler | EN 50178 |
Standart – Güvenli çok düşük gerilim | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
Standart - Güvenli izolasyon | DIN VDE 0100-410 |
Standart - Trafoların güvenliği | EN 61558-2-16 |
UL onayları | UL/C-UL Listelenmiş UL 508 |
UL/C-UL Tanınmış UL 60950-1 | |
UL 1310'a göre NEC Class 2 | |
Uygunluk/Onaylar | |
IEC 61508'e göre SIL | 0 |
Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Elektrostatik deşarj | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
Elektrostatik deşarj | |
Kontak deşarjı | 6 kV (Test seviyesi 3) |
Hava deşarjı | 8 kV (Test seviyesi 3) |
Açıklamalar | Kriter A |
Elektromanyetik HF alanı | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
Elektromanyetik HF alanı | |
Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz |
Test alan şiddeti | 10 V/m (Test seviyesi 3) |
Açıklamalar | Kriter A |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Giriş | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
Çıkış | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
Açıklamalar | Kriter A |
Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
Giriş | 1 kV (Test seviyesi 2 - simetrik) |
2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
Çıkış | 0,5 kV (Test seviyesi 1 - simetrik) |
1 kV (Test seviyesi 2 - asimetrik) | |
Açıklamalar | Kriter A |
İletilen girişim | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
İletilen girişim | |
Giriş/Çıkış | Test seviyesi 3 |
Frekans aralığı | 150 kHz ... 80 MHz |
Açıklamalar | Kriter A |
Gerilim | 10 V |
Parazit yayılımı | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
Ürün numarası | 2868716 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CMP |
Ürün Kodu | CMPS93 |
Katalog Sayfası | Sayfa 279C-4-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356576789 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 87,87 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 87 g |
Gümrük tarife no | 85044095 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 528c7c79-8e88-4706-94a9-07cce9f28105 |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 3,273 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Esnek sadece bir yüzey üzerine DIN ray üzerine yapışması veya vidalanarak montaj
500,000 saatin üzerinde MTBF (arızalar arası ortalama zaman) ve UI karakteristik eğrisi sayesinde güvenilir güç kaynağı
Maksimum enerji verimliliği ve yüksüz kayıpların çok düşük olması sayesinde enerji tasarrufu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018