QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+/C01 - Güç kaynağı
1364968

Primer anahtarlamalı QUINT POWER güç kaynağının ön konfigürasyonlu versiyonu, önceden ayarlanmış çıkış gerilimi bulunan (24,5 V), giriş: 1-faz, çıkış: 24 V DC/20 A

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

En güçlü çıkış yanı: Kolay sistem genişlemesi, güvenilir ağır yük devreye alma ve minyatür devre kesici tetikleme
En sağlam giriş yanı: Entegre gazlı aşırı gerilim arestörü (6 kV'a kadar) ve ≥ 20 ms şebeke arızası tampon süresi sayesinde yüksek gürültü bağışıklığı
En kapsamlı sinyalizasyon: Önleyici işlev izleme, kritik işletim durumlarını henüz hatalar oluşmadan bildirir
Önceden yapılandırılmış olarak sunulur: Yalnızca 1 adetlik parti siparişi dahi olanaklıdır