PLT-SEC-T3-230-FM
-
Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı
2905229
Geçmeli cihaz koruması, tip 3/sınıf III'a uygun, N ve PE ayrı olan 1 fazlı besleme şebekeleri için (3 iletkenli sistem: L1, N, PE), entegre aşırı gerilim korumalı sigorta ve ikaz kontağı ile. DC uygulamaları için de uygundur.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Cihaz koruması |
| Ürün gamı | SEC Family |
| IEC güç kaynağı sistemi | TT |
| TN-S | |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Kutup sayısı | 2 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| IEC kategorisi | III |
| T3 | |
| EN tip | T3 |
| Port sayısı | One |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | İkaz kontağı |
| Anahtarlama işlevi | N/C kontak |
| Çalışma gerilimi | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Çalışma akımı | 3 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | 0,8 Nm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,7 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 74,5 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
| Yatay pin aralığı | 1 Birim |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Malzemenin CTI değeri | 600 |
| Yalıtım malzemesi | PA 6.6-FR 20% GF |
| PA 6.6-FR | |
| Malzeme grubu | I |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Koruma hatları | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+/L-) - PE | |
| Hareket yönü | 1L-N & N-PE |
| Nennspannung UN | 230 V AC (TN-S) |
| 230 V AC (TT - Yalnızca kaçak akım cihazı ile kullanmak için) | |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 264 V AC |
| 230 V DC | |
| Nominal yük akımı IL | 26 A (30 °C) |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 5 µA |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 275 mVA (UREF'te) |
| ≤ 300 mVA (UC'de) | |
| Referans test gerilimi UREF | 255 V AC |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 3 kA |
| Kombine aşırı gerilim UOC | 6 kV |
| Koruma seviyesi Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
| Koruma seviyesi Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Koruma seviyesi Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| UT'de TOV davranışı (L-N) | 440 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| 440 V AC (120 min / dayanma modu) | |
| UT'de TOV davranışı (L-PE) | 440 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| 440 V AC (120 min / dayanma modu) | |
| 1455 V AC (200 ms / hata güvenliği modu) | |
| UT'de TOV davranışı (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / hata güvenliği modu) |
| Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tepki süresi tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 1,5 kA AC |
| 0,25 kA DC | |
| Geçiş kablolaması için maksimum ön sigorta | 25 A (gG / B / C) |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | gerekli değil |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Darbe (çalışma) | 30g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 döngü/eksen / X, Y, Z) |
| UL spesifikasyonları | |
| Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV | 255 V AC |
| 230 V DC | |
| Nominal darbe deşarj akımı In | 3 kA |
| Koruma hatları | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Nominal gerilim | 230 V DC |
| Nominal yük akımı IL | 25 A |
| Güç dağıtım sistemi | Single phase |
| Nominal frekans | 50/60 Hz |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-N) | 1290 V |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-G) | 1310 V |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (N-G) | 1310 V |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L+) - (L-) | 1290 V |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L+) - G | 1310 V |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-) - G | 1310 V |
| SPD Tipi | 4CA |
| UL bağlantı verileri | |
| Sıkma torku | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Kablo kesiti AWG | 14 ... 12 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
| Not | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
| Not | 2012 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2905229 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL14A1 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356939881 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 91,1 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 73,33 g |
| Gümrük tarife no | 85363030 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018