SAC-6P- 3,0-PVC/M12FRM PE - Güç kablosu
1414912

Güç kablosu, 6-kutup, PVC, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Dişi açılı M12, kodlama: M, kablo uzunluğu: 3 m, 8 A/690 V'ye kadar AC akım için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Özel M-kodlama sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma