Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SAC-5P- 5,0-280/M12FRL FE - Güç kablosu
1414802

Güç kablosu, 5-kutup, PUR halojensiz, gri RAL 7001, açık kablo, açık Dişi açılı M12, kodlama: L, kablo uzunluğu: 5 m, 16 A/63 V'ye kadar doğru akım için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Özel L-kodlama sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma
Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo