UL onaylı
Onay kimliği: E468743Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
cUL Listed
Onay kimliği: E468743Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
Güç kablosu, 4-kutup, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş düz M12, kodlama: T, açık Dişi açılı M12, kodlama: T, kablo uzunluğu: Boş giriş (0.2 ... 40.0 m), 12 A/63 V'a kadar doğru akım için
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |