SAC-4P-M12FSS PE/.../... - Güç kablosu
1276637

Güç kablosu, 4-kutup, açık kablo, açık Dişi düz M12, kodlama: S, kablo uzunluğu: Boş giriş (0.2 ... 40.0 m), 16 A/690 V'ye kadar AC akım için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Özel S kodlama kullanılarak yanlış bağlamaya karşı korunma