HC-STA-RJ45I-26-HT-M20-PLRBK - Konnektör seti
1325999

Konnektör seti, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), malzeme: PA, iletken kesiti: AWG 26- 24, kablo çıkışı: düz, RJ45 kontak ara parçası bulunan, yarıklı conta bulunan

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Metal versiyondan daha düşük maliyetler
9 x 20 mm markalama etiketi ile etiketleme seçeneği
Düşük ağırlık
Daha düşük yoğuşma risk
Tam korozyon direnci
Halojen içermez plastik
Markalama etiketi yapıştırılabilir