UK 3-MSTB-5,08 - Geçiş klemensi
3002034

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 12 A, bağlantı sayısı: 3, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı / geçmeli bağlantı, 2. kat sol bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler