CSA
Onay kimliği: 13631-2585951Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19931011Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 12 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40050694Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0,2 - 2,5 |