cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 50 A | 16 - 8 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 50 A | 16 - 8 |
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 41 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit alanı: 1,5 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: mavi
Ürün tipi | Geçiş klemensi |
Ürün gamı | TB |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,31 W |
Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
Nominal kesit | 6 mm² |
Nominal kesit AWG | 8 |
Vida yivi | M4 |
Sıkma torku | 1,4 ... 1,5 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Kesit AWG | 14 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 1,5 mm² ... 6 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 14 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, tek telli | 1 mm² ... 4 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, çok telli | 1 mm² ... 4 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 1 mm² ... 4 mm² |
AWG tek telli aynı kesite sahip 2 kablo | 16 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 1 mm² ... 4 mm² |
AWG çok telli aynı kesite sahip 2 kablo | 16 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Nominal akım | 41 A |
Maksimum yük akımı | 41 A (6 mm² iletken bağlantılı) |
Nominal gerilim | 800 V |
Nominal kesit alanı | 6 mm² |
Genişlik | 8,2 mm |
Kapak genişliği | 1,8 mm |
Yükseklik | 42,5 mm |
NS 32'te derinlik | 52 mm |
NS 35/7,5'te derinlik | 47 mm |
NS 35/15'te derinlik | 54,5 mm |
Renk | mavi (RAL 5015) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Aşırı gerilim testi | |
Test gerilimi set değeri | 9,8 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklık artış testi | |
Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
Sonuç | Test geçildi |
Kısa süreli dayanım akımı 6 mm² | 0,72 kA |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 2 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Evet |
Mekanik kuvvet | |
Sonuç | Test geçildi |
Taşıyıcıdaki ek | |
DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Test kuvveti set değeri | 5 N |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Dönme hızı | 10 dev/dak |
Devir | 135 |
Kablo kesiti/ağırlık | 1.5 mm2/0.4 kg |
6 mm2/1.4 kg | |
Sonuç | Test geçildi |
İğne ucu alevi testi | |
İfşa süresi | 30 s |
Sonuç | Test geçildi |
Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
Spesifikasyon | EN 50155:2021 |
Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Hızlanma | 3,12g |
Her eksen için test süresi | 5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Sonuç | Test geçildi |
Şoklar | |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 30g |
Şok süresi | 18 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Ürün numarası | 3057681 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
Satış Kodu | BEK |
Ürün Kodu | BEK211 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356648240 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 11,62 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 12,049 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |